Menu Hľadať

Pružinový piest 3.0 2.0 7.0 Nehrdzavejúca oceľ

Tento pružinový piest s hladkým valcovitým telom, ale bez objímky, je vynikajúci pre aplikácie vyžadujúce menší alebo efektívnejší profil. Umožňuje hladký a presný pohyb, zároveň poskytuje pevnosť a odolnosť proti opotrebovaniu. Vyrobené z nehrdzavejúcej ocele, odoláva teplotám do 250 ºC.
Nový kód produktu:

20253066

Starý kód produktu:

20253066

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 19 2,88 €
20 - 49 2,59 €
50 - 99 2,45 €
100 - 499 2,16 €
500 + 1,87 €
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Celková cena:

2,88 €

1 x 2,88 €

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Typ Bez objímky
d1 +0.1 +0.04 3.0
d2 2.0
l1 7.0
Pružinová záťaž F1 ≈ N 7.8
Pružinová záťaž F2 ≈ N 11.6
Hmotnosť g 0.3
Materiál Nehrdzavejúca oceľ

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás