Menu Hľadať

Pružinový piest 5.0 4.0 6.0 Nehrdzavejúca oceľ

Tento hladký pružinový piest s objímkou a guličkou je určený na presné polohovanie, indexovanie a uzamykanie. Objímka funguje ako zarážka pre piest a gulička zapadne do otvoru alebo drážky. Vyrobené z nehrdzavejúcej ocele, odoláva teplotám do 250 ºC.
Nový kód produktu:

20254605

Starý kód produktu:

20254605

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 19 3,12 €
20 - 49 2,81 €
50 - 99 2,65 €
100 - 499 2,34 €
500 + 2,03 €
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Celková cena:

3,12 €

1 x 3,12 €

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Typ S objímkou
d1 +0.1 +0.04 5.0
d2 4.0
d3 5.6
l1 6.0
l2 0.9
Pružinová záťaž F1 ≈ N 3.0
Pružinová záťaž F2 ≈ N 6.5
Hmotnosť g 0.6
Materiál Nehrdzavejúca oceľ

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás