Menu Hľadať

Pružné koncové krytky - odolné voči olejom a mazivám 11.0 mm 29.0 mm Vinyl Zelená

This green vinyl cap is highly resistant to shredding. It provides an excellent protection for threaded profiles and can be used with oil and grease applications. It is fitted with a pierced tab to hang the part is needed.
Nový kód produktu:

10084359

Starý kód produktu:

12232

2290 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
450 - 4499 0,407 €
4500 + 0,205 €
Množstvo v balení: 4500

Objednávka v násobkoch 450

Celková cena:

183,15 €

450 x 0,407 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
d 11.0 mm
Farba Zelená
Materiál Vinyl
Commodity Code 3923509000

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás