Menu Hľadať

Krytka Moss 18.0 mm 29.5 mm Vinyl Zelená

This green vinyl cap is highly resistant to shredding. It provides an excellent protection for threaded profiles and can be used with oil and grease applications. It is fitted with a pierced tab to hang the part is needed.
Nový kód produktu:

10084410

Starý kód produktu:

12239

1800 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
200 - 1999 0,6647 €
2000 + 0,336 €
Množstvo v balení: 2000

Objednávka v násobkoch 200

Celková cena:

132,94 €

200 x 0,6647 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Farba Zelená
Materiál Vinyl
Commodity Code 3923509000

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás