Menu Hľadať

Krytka Moss 26.0 mm 34.5 mm Vinyl Zelená

This green vinyl cap is highly resistant to shredding. It provides an excellent protection for threaded profiles and can be used with oil and grease applications. It is fitted with a pierced tab to hang the part is needed.
Nový kód produktu:

10084458

Starý kód produktu:

12247

290 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
90 - 899 1,1976 €
900 + 0,6024 €
Množstvo v balení: 900

Objednávka v násobkoch 90

Celková cena:

107,78 €

90 x 1,1976 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Farba Zelená
Plný materiál Vinyl
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás