Menu Hľadať

Pružné koncové krytky - odolné voči olejom a mazivám 8.0 mm 24.5 mm PVC Čierna

Flexible End Caps are excellent for threaded applications. They are highly resistant to shredding.
Nový kód produktu:

10466094

Starý kód produktu:

12699

2000 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
8000 + 0,1154 €
Množstvo v balení: 8000

Objednávka v násobkoch 8000

Celková cena:

923,20 €

8000 x 0,1154 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
d 8.0 mm
Farba Čierna
Materiál PVC
Štandardné DIN
Štandardné AISI
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás