Menu Hľadať

Krytka Moss 10.0 mm 24.0 mm Vinyl Zelená

This green vinyl cap is highly resistant to shredding. It provides an excellent protection for threaded profiles and can be used with oil and grease applications. It is fitted with a pierced tab to hang the part is needed.
Nový kód produktu:

10087770

Starý kód produktu:

1341979

90 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
250 - 2499 0,3045 €
2500 + 0,145 €
Množstvo v balení: 2500

Objednávka v násobkoch 250

Celková cena:

76,13 €

250 x 0,3045 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Farba Zelená
Plný materiál Vinyl
Commodity Code 3923509000

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás