Menu Hľadať

Pružná krytka 335.0 mm 100.0 mm Polyetylén Žltá

Yellow PE Standard Sizes Pipe Cap covers a pipe to eliminate foreign materials from entering. The Push Fit cap uses positive pipe to eliminate foreign materials from entering. The Push Fit cap uses positive-gripping power to protect threaded or non-threaded pipe ends. Some of our standard pipe caps come with a vent hole enabling the release of atmospheric pressure build up within the pipe that can make the cap popping out.
Nový kód produktu:

10266366

Starý kód produktu:

48213

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 + 20,4125 €
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Celková cena:

20,41 €

1 x 20,4125 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Farba Žltá
Plný materiál Polyetylén
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás