Menu Hľadať

Pružné krytky potrubia

Na sklade

Pružné kryty potrubia chránia konce potrubia so závitom. Flexibilný dizajn, ktorý sa jednoducho inštaluje. Odolnosť voči prepichnutiu, prachu a vlhkosti. Zvyčajne sa používa v automobiloch, systémoch HVAC a na stavebných zariadeniach.Chránia závitové konce potrubia.Ideálne na použitie pri nastavovaní trubiek a potrubia.Majú vynikajúcu pevnosť a sú odolné proti prepichnutiu. Materiál: Polyetylén Farba: Žltá, Biela Skupina SR: SR1388

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
204 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť d h Plný materiál Kúpiť
2,2743 € - 3,98 € Požiadajte o dodací termin tu
120.9 mm
45.0 mm
Polyetylén
70,5719 € - 70,5719 € Požiadajte o dodací termin tu
570.0 mm
85.0 mm
Pružný polyetylén
176,5374 € - 216,6442 € Požiadajte o dodací termin tu
921.0 mm
135.0 mm
Pružný polyetylén
33,3754 € - 34,0613 € Požiadajte o dodací termin tu
429.0 mm
100.0 mm
Pružný polyetylén
7,3187 € - 8,9515 € 45 Na sklade
82.5 mm
40.0 mm
Pružný polyetylén
7,4937 € - 9,2139 € 148 Na sklade
86.0 mm
60.0 mm
Pružný polyetylén
18,2389 € - 18,2389 € 67 Na sklade
376.0 mm
80.0 mm
Pružný polyetylén
607,2598 € - 607,2598 € Požiadajte o dodací termin tu
825.0 mm
165.0 mm
Pružný polyetylén
156,5413 € - 156,5413 € Požiadajte o dodací termin tu
773.2 mm
350.0 mm
Pružný polyetylén
6,6621 € - 6,8091 € Požiadajte o dodací termin tu
145.0 mm
20.0 mm
Pružný polyetylén
3,4289 € - 3,4943 € Požiadajte o dodací termin tu
60.3 mm
100.0 mm
Pružný polyetylén
3,8536 € - 3,9352 € Požiadajte o dodací termin tu
70.0 mm
45.0 mm
Pružný polyetylén
27,3502 € - 27,9054 € 25 Na sklade
378.0 mm
100.0 mm
Pružný polyetylén
7,5275 € - 7,6908 € Požiadajte o dodací termin tu
20.0 mm
159.5 mm
Pružný polyetylén
51,5491 € - 52,5941 € Požiadajte o dodací termin tu
505.0 mm
100.0 mm
Pružný polyetylén
3,1841 € - 3,2494 € Požiadajte o dodací termin tu
59.4 mm
52.0 mm
Pružný polyetylén
0,5208 € - 1,0938 € 8390 Na sklade
107.7 mm
45.0 mm
Polyetylén LD
5,3931 € - 5,5131 € Požiadajte o dodací termin tu
88.9 mm
60.0 mm
Pružný polyetylén
1,0515 € - 2,3008 € 166 Na sklade
105.0 mm
43.0 mm
Polyetylén LD
5,0782 € - 5,1761 € Požiadajte o dodací termin tu
104.0 mm
100.0 mm
Pružný polyetylén
  • z/zo 11
Pružný kryt potrubia 120.9 mm (ID) (H) Polyetylén Žltá

10144015

Cenové rozpätie
3,98 € - 2,2743 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    120.9 mm
  • h
    45.0 mm
  • Farba
    Žltá
  • Plný materiál
    Polyetylén
  • Commodity Code
    3926909790
Pružná krytka 570.0 mm (ID) 85.0 mm (H) Polyetylén Žltá

10308417

Cenové rozpätie
70,5719 € - 70,5719 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    570.0 mm
  • h
    85.0 mm
  • Farba
    Žltá
  • Plný materiál
    Pružný polyetylén
  • Commodity Code
    3926909790
Pružná krytka 921.0 mm (ID) 135.0 mm (H) Polyetylén Žltá

10238837

Cenové rozpätie
216,6442 € - 176,5374 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    921.0 mm
  • h
    135.0 mm
  • Farba
    Žltá
  • Plný materiál
    Pružný polyetylén
  • Commodity Code
    3926909790
Pružná krytka 429.0 mm (ID) 100.0 mm (H) Polyetylén Žltá

10242056

Cenové rozpätie
34,0613 € - 33,3754 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    429.0 mm
  • h
    100.0 mm
  • Farba
    Žltá
  • Plný materiál
    Pružný polyetylén
  • Commodity Code
    3926909790
Pružná krytka 82.5 mm (ID) 40.0 mm (H) Pružný polyetylén Žltá

10237878

Cenové rozpätie
8,9515 € - 7,3187 €

Úroveň zásob
45 Na sklade
Atribúty
  • d
    82.5 mm
  • h
    40.0 mm
  • Farba
    Žltá
  • Plný materiál
    Pružný polyetylén
  • Commodity Code
    3926909790
Pružná krytka 86.0 mm (ID) 60.0 mm (H) Pružný polyetylén Žltá

10266359

Cenové rozpätie
9,2139 € - 7,4937 €

Úroveň zásob
148 Na sklade
Atribúty
  • d
    86.0 mm
  • h
    60.0 mm
  • Farba
    Žltá
  • Plný materiál
    Pružný polyetylén
  • Commodity Code
    3923509000
Pružná krytka 376.0 mm (ID) 80.0 mm (H) Polyetylén Žltá

10308325

Cenové rozpätie
18,2389 € - 18,2389 €

Úroveň zásob
67 Na sklade
Atribúty
  • d
    376.0 mm
  • h
    80.0 mm
  • Farba
    Žltá
  • Plný materiál
    Pružný polyetylén
  • Commodity Code
    3926909790
Pružná krytka 825.0 mm (ID) 165.0 mm (H) Polyetylén Žltá

10238783

Cenové rozpätie
607,2598 € - 607,2598 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    825.0 mm
  • h
    165.0 mm
  • Farba
    Žltá
  • Plný materiál
    Pružný polyetylén
  • Commodity Code
    3923509000
Pružná krytka 773.2 mm (ID) 350.0 mm (H) Polyetylén Žltá

10308530

Cenové rozpätie
156,5413 € - 156,5413 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    773.2 mm
  • h
    350.0 mm
  • Farba
    Žltá
  • Plný materiál
    Pružný polyetylén
  • Commodity Code
    3926909790
Pružná krytka 145.0 mm (ID) 20.0 mm (H) Pružný polyetylén Žltá

10247105

Cenové rozpätie
6,8091 € - 6,6621 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    145.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Farba
    Žltá
  • Plný materiál
    Pružný polyetylén
  • Commodity Code
    3926909790
Pružná krytka 60.3 mm (ID) 100.0 mm (H) Pružný polyetylén Žltá

10266281

Cenové rozpätie
3,4943 € - 3,4289 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    60.3 mm
  • h
    100.0 mm
  • Farba
    Žltá
  • Plný materiál
    Pružný polyetylén
  • Commodity Code
    3926909790
Pružná krytka 70.0 mm (ID) 45.0 mm (H) Pružný polyetylén Žltá

10266298

Cenové rozpätie
3,9352 € - 3,8536 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    70.0 mm
  • h
    45.0 mm
  • Farba
    Žltá
  • Plný materiál
    Pružný polyetylén
  • Commodity Code
    3926909790
Pružná krytka 378.0 mm (ID) 100.0 mm (H) Polyetylén Žltá

10308455

Cenové rozpätie
27,9054 € - 27,3502 €

Úroveň zásob
25 Na sklade
Atribúty
  • d
    378.0 mm
  • h
    100.0 mm
  • Farba
    Žltá
  • Plný materiál
    Pružný polyetylén
  • Commodity Code
    3926909790
Pružná krytka 159.5 mm (ID) 20.0 mm (H) Pružný polyetylén Žltá

10266410

Cenové rozpätie
7,6908 € - 7,5275 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    20.0 mm
  • h
    159.5 mm
  • Farba
    Žltá
  • Plný materiál
    Pružný polyetylén
  • Commodity Code
    3926909790
Pružná krytka 505.0 mm (ID) 100.0 mm (H) Polyetylén Žltá

10307830

Cenové rozpätie
52,5941 € - 51,5491 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    505.0 mm
  • h
    100.0 mm
  • Farba
    Žltá
  • Plný materiál
    Pružný polyetylén
  • Commodity Code
    3926909790
Pružná krytka 59.4 mm (ID) 52.0 mm (H) Pružný polyetylén Žltá

10242841

Cenové rozpätie
3,2494 € - 3,1841 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    59.4 mm
  • h
    52.0 mm
  • Farba
    Žltá
  • Plný materiál
    Pružný polyetylén
  • Commodity Code
    3926909790
Pružná krytka 107.7 mm (ID) 45.0 mm (H) Polyetylén Žltá

10144114

Cenové rozpätie
1,0938 € - 0,5208 €

Úroveň zásob
8390 Na sklade
Atribúty
  • d
    107.7 mm
  • h
    45.0 mm
  • Farba
    Žltá
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
  • Commodity Code
    3926909790
Pružná krytka 88.9 mm (ID) 60.0 mm (H) Pružný polyetylén Žltá

10308592

Cenové rozpätie
5,5131 € - 5,3931 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    88.9 mm
  • h
    60.0 mm
  • Farba
    Žltá
  • Plný materiál
    Pružný polyetylén
  • Commodity Code
    3926909790
Pružná krytka 105.0 mm (ID) 43.0 mm (H) Polyetylén Žltá

10144107

Cenové rozpätie
2,3008 € - 1,0515 €

Úroveň zásob
166 Na sklade
Atribúty
  • d
    105.0 mm
  • h
    43.0 mm
  • Farba
    Žltá
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
  • Commodity Code
    3926909790
Pružná krytka 104.0 mm (ID) 100.0 mm (H) Pružný polyetylén Žltá

10247617

Cenové rozpätie
5,1761 € - 5,0782 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    104.0 mm
  • h
    100.0 mm
  • Farba
    Žltá
  • Plný materiál
    Pružný polyetylén
  • Commodity Code
    3926909790