Menu Hľadať

Puzdro Snub Čierna 9.5 mm (HD)

Toto puzdro Snub je vyrobené z čierneho polyamidu a je tepelne stabilizované pre triedu UL94-V-2. Vhodné do montážneho otvoru s priem. 9,5 mm s hrúbkou panelu 3,2 mm. Zatláčací profil je ideálny na zatlačenie kábla s priemerom 3,2 mm.
Nový kód produktu:

10262047

Starý kód produktu:

466908

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1000 + 0,2506 €
Množstvo v balení: 1000

Objednávka v násobkoch 1000

Celková cena:

250,60 €

1000 x 0,2506 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Farba Čierna
Približný priemer káblového držiaka 3.2 mm
Kompatibilný priemer otvoru 9.5 mm
Celkový priemer 11.7 mm
Maximálna hrúbka panela 3.2 mm
Celková výška 10.7 mm
Plný materiál Polyamid
Norma pre horľavosť materiálu UL94 V-2
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás