10170182
SB-3
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
500 + | 0,3402 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Farba | Čierna |
---|---|
Približný priemer káblového držiaka | 7.1 mm |
Približný priemer káblového držiaka | 0.280 in |
Kompatibilný priemer otvoru | 12.7 mm |
Kompatibilný priemer otvoru | 0.5 in |
Celkový priemer | 16.0 mm |
Celkový priemer | 0.63 in |
Maximálna hrúbka panela | 3.2 mm |
Maximálna hrúbka panela | 0.126 in |
Celková výška | 12.1 mm |
Celková výška | 0.476 in |
Plný materiál | Polyamid |
Norma pre horľavosť materiálu | UL94 V-2 |
Commodity Code | 3926909790 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.