Rebrované koncové zátky bezpečne utesňujú konce rúrok a potrubí. Vonkajší priemer zátky zodpovedá vnútornému priemeru potrubia, zátka teda nikde nepresahuje. Bránia usadzovaniu nečistôt.
Dodávajú sa v dvoch prevedeniach s pružnými rebrami v rôznych veľkostiach pre pevné uchytenie v rúrkach s rôznymi závitmi NPT a vo vrtných rúrkach. Tesne priliehajú, jednoducho sa montujú a demontujú.
Vhodné na použitie v strojárstve a mechanických aplikáciách v rôznych odvetviach.
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
Nový kód produktu | Cenové rozpätie | Dostupnosť | d1 | D | Kompatibilná rúrka | Priemer rúrky | Typ | d2 | Kúpiť |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,0681 € - 0,135 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.622 in
15.8 mm
|
|
|
|
1
|
0.622 in
15.8 mm
|
||
0,0528 € - 0,1051 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.5 in
12.7 mm
|
|
|
|
1
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
0,1001 € - 0,1982 € | 367 Na sklade |
0.874 in
22.2 mm
|
|
|
|
1
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
0,0534 € - 0,1056 € | 3520 Na sklade |
0.374 in
9.5 mm
|
|
|
|
1
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
0,1157 € - 0,2541 € | 900 Na sklade |
1.122 in
28.5 mm
|
|
|
|
1
|
1.122 in
28.5 mm
|
||
0,0719 € - 0,1429 € | 250 Na sklade |
0.748 in
19.0 mm
|
|
|
|
1
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
0,0646 € - 0,1402 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.236 in
6.0 mm
|
0.457 in
11.6 mm
|
DIN
|
|
6
|
0.465 in
11.8 mm
|
||
0,0719 € - 0,1554 € | 1170 Na sklade |
0.386 in
9.8 mm
|
0.575 in
14.6 mm
|
DIN
|
|
6
|
0.697 in
17.7 mm
|
||
0,0935 € - 0,2023 € | 1800 Na sklade |
0.386 in
9.8 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
DIN
|
|
6
|
0.693 in
17.6 mm
|
||
0,079 € - 0,171 € | 360 Na sklade |
0.386 in
9.8 mm
|
0.606 in
15.4 mm
|
DIN
|
|
6
|
0.693 in
17.6 mm
|
||
0,0574 € - 0,1244 € | 310 Na sklade |
0.224 in
5.7 mm
|
0.39 in
9.9 mm
|
DIN
|
|
6
|
0.461 in
11.7 mm
|
||
0,1938 € - 0,4216 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.705 in
17.9 mm
|
1.472 in
37.4 mm
|
DIN
|
|
6
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
0,1153 € - 0,2488 € | 1032 Na sklade |
0.622 in
15.8 mm
|
0.972 in
24.7 mm
|
DIN
|
|
6
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
0,1153 € - 0,2488 € | 395 Na sklade |
0.63 in
16.0 mm
|
1.031 in
26.2 mm
|
DIN;NPT
|
|
6
|
1.185 in
30.1 mm
|
||
0,4588 € - 1,1889 € | 20 Na sklade |
1.898 in
48.2 mm
|
2.803 in
71.2 mm
|
DIN;NPT
|
|
6
|
2.913 in
74.0 mm
|
||
0,2398 € - 0,6207 € | 123 Na sklade |
0.984 in
25.0 mm
|
1.555 in
39.5 mm
|
DIN
|
|
6
|
1.839 in
46.7 mm
|
||
0,1079 € - 0,2336 € | 93 Na sklade |
0.469 in
11.9 mm
|
0.858 in
21.8 mm
|
DIN
|
|
5
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
0,1785 € - 0,3894 € | 1214 Na sklade |
0.705 in
17.9 mm
|
1.268 in
32.2 mm
|
DIN;NPT
|
|
6
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
0,3304 € - 0,858 € | 480 Na sklade |
1.138 in
28.9 mm
|
1.894 in
48.1 mm
|
DIN;NPT
|
|
6
|
2.146 in
54.5 mm
|
||
0,1079 € - 0,2336 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.472 in
12.0 mm
|
0.776 in
19.7 mm
|
DIN
|
|
5
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.