Menu Hľadať

Redukcia M20 x 1.5 M12 x 1.5 24.0 mm Mosadz

This brass reducer has a protection grade maximum IP68 depending on It's combination with other components. It reduces threads or clearance holes to a smaller size. It has an operating temperature range of - 40 C to + 100 C. Provide a reduced thread size of M12 x 1.5.
Nový kód produktu:

10208236

Starý kód produktu:

1335873

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
10 - 99 5,642 €
100 - 499 2,6866 €
500 + 2,3454 €
Množstvo v balení: 100

Objednávka v násobkoch 10

Celková cena:

56,42 €

10 x 5,642 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Plný materiál Poniklovaná mosadz
Veľkosť vnútorného závitu M12 x 1.5
Commodity Code 7419809099
Veľkosť vonkajšieho závitu M20 x 1.5
Veľkosť závitu M20 x M12

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás