Menu Hľadať

Redukcia M20 x 1.5 M16 x 1.5 24.0 mm Mosadz

This brass reducer has a protection grade maximum IP68 depending on It's combination with other components. It reduces threads or clearance holes to a smaller size. It has an operating temperature range of - 40 C to + 100 C. Provide a reduced thread size of M16 x 1.5.
Nový kód produktu:

10208243

Starý kód produktu:

1335874

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
10 - 99 4,9255 €
100 - 499 2,3454 €
500 + 2,0612 €
Množstvo v balení: 100

Objednávka v násobkoch 10

Celková cena:

49,26 €

10 x 4,9255 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Plný materiál Poniklovaná mosadz
Veľkosť vnútorného závitu M16 x 1.5
Price per piece incl VAT 5.7948 EUR
Commodity Code 7419809099
Veľkosť vonkajšieho závitu M20 x 1.5
Veľkosť závitu M20 x M16

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás