Menu Hľadať

Redukcia M63 x 1.5 M40 x 1.5 68.0 mm Mosadz

This brass reducer has a protection grade maximum IP68 depending on It's combination with other components. It reduces threads or clearance holes to a smaller size. It has an operating temperature range of - 40 C to + 100 C. Provide a reduced thread size of M40 x 1.5.
Nový kód produktu:

10208373

Starý kód produktu:

1335887

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
10 - 49 35,4955 €
50 - 99 30,4207 €
100 + 26,6252 €
Množstvo v balení: 10

Objednávka v násobkoch 10

Celková cena:

354,96 €

10 x 35,4955 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Plný materiál Poniklovaná mosadz
Veľkosť vnútorného závitu M40 x 1.5
Commodity Code 7419809099
Veľkosť vonkajšieho závitu M63 x 1.5
Veľkosť závitu M63 x M40

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás