Menu Hľadať

Redukcia M50 x 1.5 M32 x 1.5 55.0 mm PA Čierna

Táto čierna (RAL 9005) polyamidová redukcia ponúka stupeň ochrany v závislosti od kombinácie s inými komponentmi. Zmenšuje závity alebo veľkosť otvoru. Má rozsah prevádzkových teplôt -40 °C až +100 °C
Nový kód produktu:

10208557

Starý kód produktu:

1335905

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
25 - 49 5,8713 €
50 - 99 5,0265 €
100 + 4,407 €
Množstvo v balení: 25

Objednávka v násobkoch 25

Celková cena:

146,78 €

25 x 5,8713 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Farba Čierna
Veľkosť závitu M50 x M32
Commodity Code 3917400099
Veľkosť vnútorného závitu M32 x 1.5
Veľkosť vonkajšieho závitu M50 x 1.5
Plný materiál Polyamid 6

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás