Menu Hľadať

Redukcia M20 x 1.5 M16 x 1.5 24.0 mm PA Tmavo sivá

Táto tmavo sivá (RAL 7035) polyamidová redukcia ponúka stupeň ochrany v závislosti od kombinácie s inými komponentmi. Zmenšuje závity alebo veľkosť otvoru. Má rozsah prevádzkových teplôt -40 °C až +100 °C
Nový kód produktu:

10208625

Starý kód produktu:

1335913

80 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
100 - 499 0,6011 €
500 + 0,5252 €
Množstvo v balení: 100

Objednávka v násobkoch 100

Celková cena:

60,11 €

100 x 0,6011 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Farba Tmavo sivá
Veľkosť závitu M20 x M16
Commodity Code 3917400099
Veľkosť vnútorného závitu M16 x 1.5
Veľkosť vonkajšieho závitu M20 x 1.5
Plný materiál Polyamid 6

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás