Menu Hľadať

Redukcia M32 x 1.5 M20 x 1.5 36.0 mm PA Tmavo sivá

Táto tmavo sivá (RAL 7035) polyamidová redukcia ponúka stupeň ochrany v závislosti od kombinácie s inými komponentmi. Zmenšuje závity alebo veľkosť otvoru. Má rozsah prevádzkových teplôt -40 °C až +100 °C
Nový kód produktu:

10208687

Starý kód produktu:

1335919

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
50 - 99 1,8444 €
100 + 1,605 €
Množstvo v balení: 50

Objednávka v násobkoch 50

Celková cena:

92,22 €

50 x 1,8444 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Farba Tmavo sivá
Veľkosť závitu M32 x M20
Commodity Code 3917400099
Veľkosť vnútorného závitu M20 x 1.5
Veľkosť vonkajšieho závitu M32 x 1.5
Plný materiál Polyamid 6

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás