Menu Hľadať

Redukcia M40 x 1.5 M32 x 1.5 46.0 mm PA Tmavo sivá

Táto tmavo sivá (RAL 7035) polyamidová redukcia ponúka stupeň ochrany v závislosti od kombinácie s inými komponentmi. Zmenšuje závity alebo veľkosť otvoru. Má rozsah prevádzkových teplôt -40 °C až +100 °C
Nový kód produktu:

10208731

Starý kód produktu:

1335924

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
5 - 49 7,2145 €
50 - 99 3,4354 €
100 + 2,999 €
Množstvo v balení: 50

Objednávka v násobkoch 5

Celková cena:

36,07 €

5 x 7,2145 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Farba Tmavo sivá
Veľkosť závitu M40 x M32
Commodity Code 3917400099
Veľkosť vnútorného závitu M32 x 1.5
Veľkosť vonkajšieho závitu M40 x 1.5
Plný materiál Polyamid 6

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás