Menu Hľadať

Redukcia M63 x 1.5 M40 x 1.5 68.0 mm PA Tmavo sivá

Táto tmavo sivá (RAL 7035) polyamidová redukcia ponúka stupeň ochrany v závislosti od kombinácie s inými komponentmi. Zmenšuje závity alebo veľkosť otvoru. Má rozsah prevádzkových teplôt -40 °C až +100 °C
Nový kód produktu:

10208809

Starý kód produktu:

1335931

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 24 13,335 €
25 - 49 6,35 €
50 - 99 5,4489 €
100 + 4,759 €
Množstvo v balení: 25

Objednať akékoľvek množstvo

Celková cena:

13,34 €

1 x 13,335 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Farba Tmavo sivá
Veľkosť závitu M63 x M40
Commodity Code 3917400099
Veľkosť vnútorného závitu M40 x 1.5
Veľkosť vonkajšieho závitu M63 x 1.5
Plný materiál Polyamid 6

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás