Round Merchandising Hooks display items in an orderly and aesthetically pleasing manner. It has a curved, circular end and is designed to securely hold products without causing any damage.
It is easy to install and remove, screwed or nailed into a wall or other surface, and resistant to corrosion and other environmental factors. They are sold single and double in different sizes and are ideal for holding hanging components on cardboard, POP displays, and free-standing display units.
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Konfigurácia hrotu | Predná časť displeja | Farba | Materiál | Dĺžka zavesenia | Spôsob montáže | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,8252 € - 0,984 € | 3900 Na sklade |
Dvojitý
|
None
|
Biela
|
PA
|
6.102 in
155.0 mm
|
Bez lepenia
|
||
| 0,6254 € - 0,7609 € | 50 Na sklade |
Jednoduchý
|
None
|
Biela
|
PA
|
6.457 in
164.0 mm
|
Zapichnutie
|
||
| 0,4825 € - 0,5846 € | 270 Na sklade |
Jednoduchý
|
None
|
Biela
|
PA
|
4.016 in
102.0 mm
|
Zapichnutie
|
||
| 0,9316 € - 1,1575 € | 500 Na sklade |
Dvojitý
|
None
|
Biela
|
PA
|
8.15 in
207.0 mm
|
Bez lepenia
|
||
| 0,6881 € - 0,8193 € | 14230 Na sklade |
Dvojitý
|
None
|
Biela
|
PA
|
4.016 in
102.0 mm
|
Bez lepenia
|
||
| 0,4679 € - 0,5656 € | 69 Na sklade |
Jednoduchý
|
None
|
Biela
|
PA
|
3.465 in
88.0 mm
|
Zapichnutie
|
||
| 0,5671 € - 0,6939 € | 1362 Na sklade |
Jednoduchý
|
None
|
Biela
|
PA
|
|
Drážka v kartóne
|
||
| 0,6807 € - 0,828 € | 15150 Na sklade |
Jednoduchý
|
None
|
Biela
|
ABS
|
|
Top-Edge
|
||
| 0,8601 € - 1,0481 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Jednoduchý
|
None
|
Biela
|
PA
|
|
Bez lepenia
|
||
| 0,7552 € - 0,9213 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Jednoduchý
|
None
|
Čierna
|
PA
|
|
Zapichnutie
|
||
| 0,7216 € - 0,8835 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Jednoduchý
|
None
|
Biela
|
PA
|
|
Drážka v kartóne
|
||
| 0,6779 € - 0,8179 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Jednoduchý
|
None
|
Biela
|
PA
|
8.465 in
215.0 mm
|
Zapichnutie
|
||
| 0,4527 € - 0,9888 € | 1500 Na sklade |
Dvojitý
|
None
|
Čierna
|
PA
|
|
Zapichnutie
|
||
| 0,3396 € - 0,4097 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Jednoduchý
|
None
|
Biela
|
PA
|
|
Zapichnutie
|
||
| 0,6356 € - 0,7727 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Jednoduchý
|
None
|
Čierna
|
PA
|
|
Zapichnutie
|
||
| 0,6298 € - 0,7697 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Jednoduchý
|
None
|
Čierna
|
PA
|
|
Zapichnutie
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku