Menu Hľadať

Regálové háčiky - spony

Vo výrobe

Cardboard hooks provide a secure grip and suspension system for reliable performance to prevent damage or loss. Ideal for hanging cardboard boxes, displays or bags in retail shops, warehouses and offices.

These hooks punch through a cardboard or lightweight display and attach to the back using a spike.

  • Material: Low-density polyethylene (LDPE).
  • Colour: White

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
2 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Celková šírka Celková výška Kúpiť
0,3571 € - 0,4213 € Požiadajte o dodací termin tu
10.0 mm
55.0 mm
0,3702 € - 0,4344 € Požiadajte o dodací termin tu
18.0 mm
59.5 mm
Háčik na kartóny 55.0 mm 10.0 mm Zapichnutie

10394250

Cenové rozpätie
0,4213 € - 0,3571 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Biela
  • Predná časť displeja
    None
  • Materiál
    Polyetylén LD
  • Spôsob montáže
    Zapichnutie
  • Konfigurácia hrotu
    Jednoduchý
Háčik na kartóny 59.5 mm 18.0 mm Zapichnutie

10394267

Cenové rozpätie
0,4344 € - 0,3702 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Biela
  • Predná časť displeja
    None
  • Materiál
    Polyetylén LD
  • Spôsob montáže
    Zapichnutie
  • Konfigurácia hrotu
    Jednoduchý