Menu Hľadať

Remo Two 3.2 mm 25.4 mm 50.8 mm Biela

Tento penový blok má na oboch koncoch odnímateľný lepiaci náter a slúži na vytvorenie 3D efektu na vašich vystavovacích plochách. Môže byť použitá na rôzne povrchy vrátane lepenky, dreva a skla.
Nový kód produktu:

10368213

Starý kód produktu:

288100850099

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
50 - 249 0,2161 €
250 - 999 0,1938 €
1000 + 0,1728 €
Množstvo v balení: 50

Objednávka v násobkoch 50

Celková cena:

10,81 €

50 x 0,2161 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Commodity Code 3919108025
Typ lepidla Foam
Odnímateľnosť Removable 2-Sides
Farba Biela
Tvar Súvislý kotúč

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás