Menu Hľadať

Retractable Crank Handles

Na sklade

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
2 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Výška tela Výška rukoväte Celková dĺžka Priemer tela Kúpiť
42,1333 € - 42,1333 € 120 Na sklade
31.5 mm
45.0 mm
86.0 mm
26.4 mm
49,2917 € - 55,3273 € Požiadajte o dodací termin tu
49.0 mm
65.0 mm
162.0 mm
39.0 mm
Ručná kľuka so sklopnou rukoväťou 86.0 mm Čierna

10190647

Cenové rozpätie
42,1333 € - 42,1333 €

Úroveň zásob
120 Na sklade
Atribúty
  • Priemer tela
    26.4 mm
  • Výška tela
    31.5 mm
  • Výška rukoväte
    45.0 mm
  • Celková dĺžka
    86.0 mm
  • Materiál rukoväte
    PA
Ručná kľuka so sklopnou rukoväťou 162.0 mm Čierna

10190616

Cenové rozpätie
55,3273 € - 49,2917 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer tela
    39.0 mm
  • Výška tela
    49.0 mm
  • Výška rukoväte
    65.0 mm
  • Celková dĺžka
    162.0 mm
  • Materiál rukoväte
    PA