V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Výška tela | Výška rukoväte | Celková dĺžka | Priemer tela | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10158982 | 18,5153 € - 18,5153 € | 3 Na sklade |
|
0.984 in
25.0 mm
|
4.193 in
106.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
| 24,6823 € - 24,6823 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.984 in
25.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
4.409 in
112.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
||
| 15,4101 € - 15,4101 € | 2 Na sklade |
0.984 in
25.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
3.74 in
95.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 10158968 | 13,8355 € - 13,8355 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.787 in
20.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
2.52 in
64.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
| 42,5561 € - 52,4844 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.984 in
25.0 mm
|
3.78 in
96.0 mm
|
3.78 in
96.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 10214145 | 42,5561 € - 52,4844 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.984 in
25.0 mm
|
4.173 in
106.0 mm
|
3.78 in
96.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku