Ring Seal Clamps available in lipped and unlipped profiles. Provides the most recent advancements in contamination detection and containment, which helps decrease product loss and boost productivity. They have strong mechanical and sealing qualities. They have a blue seal for easy identification.
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
Nový kód produktu | Cenové rozpätie | Dostupnosť | ID | Typ/prevedenie krúžku | Farba | Materiál | OD | Kúpiť |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20,2273 € - 33,8626 € | Požiadajte o dodací termin tu |
2.382 in
60.5 mm
|
Bez záhybu
|
Modrá
|
FKM
|
3.051 in
77.5 mm
|
||
24,5349 € - 41,074 € | Požiadajte o dodací termin tu |
3.85 in
97.8 mm
|
Bez záhybu
|
Modrá
|
EPDM
|
4.685 in
119.0 mm
|
||
15,4513 € - 15,4513 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.398 in
35.5 mm
|
Bez záhybu
|
Modrá
|
FKM
|
1.988 in
50.5 mm
|
||
18,2919 € - 30,6226 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.898 in
48.2 mm
|
So záhybom
|
Modrá
|
FKM
|
2.52 in
64.0 mm
|
||
22,7244 € - 38,0432 € | Požiadajte o dodací termin tu |
2.882 in
73.2 mm
|
Bez záhybu
|
Modrá
|
EPDM
|
3.583 in
91.0 mm
|
||
25,128 € - 42,067 € | Požiadajte o dodací termin tu |
3.85 in
97.8 mm
|
Bez záhybu
|
Čierna
|
VMQ
|
4.685 in
119.0 mm
|
||
14,9831 € - 25,0834 € | Požiadajte o dodací termin tu |
2.382 in
60.5 mm
|
Bez záhybu
|
Čierna
|
VMQ
|
3.051 in
77.5 mm
|
||
39,2059 € - 65,6349 € | Požiadajte o dodací termin tu |
3.85 in
97.8 mm
|
Bez záhybu
|
Modrá
|
FKM
|
4.685 in
119.0 mm
|
||
15,9508 € - 26,7034 € | Požiadajte o dodací termin tu |
2.382 in
60.5 mm
|
So záhybom
|
Modrá
|
EPDM
|
3.051 in
77.5 mm
|
||
23,9418 € - 40,0812 € | Požiadajte o dodací termin tu |
2.882 in
73.2 mm
|
So záhybom
|
Modrá
|
EPDM
|
3.583 in
91.0 mm
|
||
14,7647 € - 24,7176 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.898 in
48.2 mm
|
Bez záhybu
|
Modrá
|
EPDM
|
2.52 in
64.0 mm
|
||
8,9898 € - 8,9898 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.898 in
22.8 mm
|
So záhybom
|
Čierna
|
VMQ
|
1.988 in
50.5 mm
|
||
11,5183 € - 11,5183 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.409 in
35.8 mm
|
So záhybom
|
Čierna
|
VMQ
|
1.988 in
50.5 mm
|
||
12,9854 € - 21,7389 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.898 in
22.8 mm
|
Bez záhybu
|
Modrá
|
FKM
|
1.988 in
50.5 mm
|
||
15,5137 € - 25,9718 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.898 in
48.2 mm
|
So záhybom
|
Modrá
|
EPDM
|
2.52 in
64.0 mm
|
||
25,7211 € - 43,0599 € | Požiadajte o dodací termin tu |
3.85 in
97.8 mm
|
So záhybom
|
Modrá
|
EPDM
|
4.685 in
119.0 mm
|
||
17,3555 € - 29,055 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.898 in
48.2 mm
|
Bez záhybu
|
Modrá
|
FKM
|
2.52 in
64.0 mm
|
||
17,4179 € - 29,1594 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.409 in
35.8 mm
|
Bez záhybu
|
Modrá
|
EPDM
|
1.988 in
50.5 mm
|
||
8,5841 € - 8,5841 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.898 in
22.8 mm
|
Bez záhybu
|
Čierna
|
VMQ
|
1.988 in
50.5 mm
|
||
10,9876 € - 10,9876 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.409 in
35.8 mm
|
Bez záhybu
|
Čierna
|
VMQ
|
1.988 in
50.5 mm
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku