This range of Lipped and Un-lipped hygienic Ring Seal Clamps are the latest advancement in contamination detection and containment, thus helping reduce product loss and increase productivity. This unique range of metal detectable elastomer compounds has been developed specially, to meet the stringent demands of the pharmaceutical and food processing industries.
Fragments as small as 2 to 3 millimetres can be easily identified by in-line metal detection equipment that are used to detect products contaminated by process lines. Typical applications include static sealing applications for food processing equipment and pharmaceutical drug manufacturing equipment in the bioscience industry.
These ring seal clamps have excellent mechanical properties and sealing efficiency. They feature a blue seal to assist easy identification. They are free from animal derived ingredients.
Series Code: SRV0054, SRV0053, SRV0052, SRV0048, SRV0047, SRV0046
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
Cenové rozpätie | Dostupnosť | ID | Typ/prevedenie krúžku | Farba | Materiál | OD | Kúpiť | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13,6409 € - 22,8363 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.898 in
22.8 mm
|
So záhybom
|
Modrá
|
FKM
|
1.988 in
50.5 mm
|
||
11,7056 € - 19,5964 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.409 in
35.8 mm
|
So záhybom
|
Modrá
|
EPDM
|
1.988 in
50.5 mm
|
||
10,9876 € - 10,9876 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.409 in
35.8 mm
|
Bez záhybu
|
Čierna
|
VMQ
|
1.988 in
50.5 mm
|
||
15,1704 € - 25,3969 € | Požiadajte o dodací termin tu |
2.382 in
60.5 mm
|
Bez záhybu
|
Modrá
|
EPDM
|
3.051 in
77.5 mm
|
||
21,2886 € - 35,6394 € | Požiadajte o dodací termin tu |
2.382 in
60.5 mm
|
So záhybom
|
Modrá
|
FKM
|
3.051 in
77.5 mm
|
||
15,701 € - 26,2854 € | Požiadajte o dodací termin tu |
2.382 in
60.5 mm
|
So záhybom
|
Čierna
|
VMQ
|
3.051 in
77.5 mm
|
||
23,3488 € - 39,0883 € | Požiadajte o dodací termin tu |
2.882 in
73.2 mm
|
So záhybom
|
Modrá
|
FKM
|
3.583 in
91.0 mm
|
||
41,2037 € - 68,9794 € | Požiadajte o dodací termin tu |
3.85 in
97.8 mm
|
So záhybom
|
Modrá
|
FKM
|
4.685 in
119.0 mm
|
||
26,4702 € - 44,3141 € | Požiadajte o dodací termin tu |
3.85 in
97.8 mm
|
So záhybom
|
Čierna
|
VMQ
|
4.685 in
119.0 mm
|
||
8,7401 € - 8,7401 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.898 in
22.8 mm
|
So záhybom
|
Modrá
|
EPDM
|
1.988 in
50.5 mm
|
||
8,9898 € - 8,9898 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.898 in
22.8 mm
|
So záhybom
|
Čierna
|
VMQ
|
1.988 in
50.5 mm
|
||
8,5841 € - 8,5841 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.898 in
22.8 mm
|
Bez záhybu
|
Čierna
|
VMQ
|
1.988 in
50.5 mm
|
||
11,5183 € - 11,5183 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.409 in
35.8 mm
|
So záhybom
|
Čierna
|
VMQ
|
1.988 in
50.5 mm
|
||
15,2641 € - 25,5537 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.898 in
48.2 mm
|
So záhybom
|
Čierna
|
VMQ
|
2.52 in
64.0 mm
|
||
15,9508 € - 26,7034 € | Požiadajte o dodací termin tu |
2.382 in
60.5 mm
|
So záhybom
|
Modrá
|
EPDM
|
3.051 in
77.5 mm
|
||
22,225 € - 37,207 € | Požiadajte o dodací termin tu |
2.882 in
73.2 mm
|
Bez záhybu
|
Modrá
|
FKM
|
3.583 in
91.0 mm
|
||
23,9418 € - 40,0812 € | Požiadajte o dodací termin tu |
2.882 in
73.2 mm
|
So záhybom
|
Modrá
|
EPDM
|
3.583 in
91.0 mm
|
||
25,7211 € - 43,0599 € | Požiadajte o dodací termin tu |
3.85 in
97.8 mm
|
So záhybom
|
Modrá
|
EPDM
|
4.685 in
119.0 mm
|
||
17,4179 € - 29,1594 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.409 in
35.8 mm
|
Bez záhybu
|
Modrá
|
EPDM
|
1.988 in
50.5 mm
|
||
15,5137 € - 25,9718 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.898 in
48.2 mm
|
So záhybom
|
Modrá
|
EPDM
|
2.52 in
64.0 mm
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.