Menu Hľadať

Rohové pánty – dištančné

Na sklade

90 Degree Offset Corner Hinges come in different profiles to fit a combination of possibilities to offset the door to the frame.

Skupina SR: SR5504

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
5 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Hrúbka krídla Celková dĺžka Počet montážnych otvorov Materiál Celková šírka Kúpiť
2,9732 € - 4,1624 € 4 Na sklade
14.0 mm
47.0 mm
Tlakovo liaty zinok
45.0 mm
2,7223 € - 4,2347 € 100 Na sklade
14.0 mm
47.0 mm
Tlakovo liaty zinok
45.0 mm
3,9192 € - 5,4868 € 20 Na sklade
14.0 mm
45.0 mm
Tlakovo liaty zinok
47.0 mm
2,5805 € - 3,6127 € 16 Na sklade
6.5 mm
47.0 mm
2
Nehrdzavejúca oceľ
45.0 mm
2,5055 € - 3,8975 € 295 Na sklade
14.0 mm
47.0 mm
Tlakovo liaty zinok
45.0 mm
Závesy kompenzačné 47.0 mm 45.0 mm Tlakovo liaty zinok

20061210

Cenové rozpätie
4,1624 € - 2,9732 €

Úroveň zásob
4 Na sklade
Atribúty
  • Hrúbka krídla
    14.0 mm
  • Celková dĺžka
    47.0 mm
  • Celková hrúbka
    24.0 mm
  • Celková šírka
    45.0 mm
  • Farba
    Čierna
Závesy kompenzačné 47.0 mm 45.0 mm Tlakovo liaty zinok

20061197

Cenové rozpätie
4,2347 € - 2,7223 €

Úroveň zásob
100 Na sklade
Atribúty
  • Hrúbka krídla
    14.0 mm
  • Celková dĺžka
    47.0 mm
  • Celková hrúbka
    19.0 mm
  • Celková šírka
    45.0 mm
  • Farba
    Čierna
Odsadené pánty 45.0 mm 47.0 mm Tlakovo liaty zinok

20121730

Cenové rozpätie
5,4868 € - 3,9192 €

Úroveň zásob
20 Na sklade
Atribúty
  • Hrúbka krídla
    14.0 mm
  • Celková dĺžka
    45.0 mm
  • Celková hrúbka
    14.0 mm
  • Celková šírka
    47.0 mm
  • Farba
    Čierna
Závesy kompenzačné 47.0 mm 45.0 mm Nehrdzavejúca oceľ

20121723

Cenové rozpätie
3,6127 € - 2,5805 €

Úroveň zásob
16 Na sklade
Atribúty
  • Hrúbka krídla
    6.5 mm
  • Celková dĺžka
    47.0 mm
  • Celková hrúbka
    14.0 mm
  • Celková šírka
    45.0 mm
  • Adaptér
    Adapter Not Included
Závesy kompenzačné 47.0 mm 45.0 mm Tlakovo liaty zinok

20061227

Cenové rozpätie
3,8975 € - 2,5055 €

Úroveň zásob
295 Na sklade
Atribúty
  • Hrúbka krídla
    14.0 mm
  • Celková dĺžka
    47.0 mm
  • Celková hrúbka
    26.0 mm
  • Celková šírka
    45.0 mm
  • Farba
    Čierna