External Metal Corner Hinge are suitable for machine covers and electric panels. They come in different profiles and sizes to be fixed either with stud or screwed on.
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
Cenové rozpätie | Dostupnosť | Priemer čapu | Materiál čapu | Celková dĺžka | Dĺžka čapu | Celková šírka | Plný materiál | Kúpiť | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10102404 | 3,6681 € - 22,0504 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.709 in
18.0 mm
|
Oceľ
|
1.339 in
34.0 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
|
2,737 € - 15,7545 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.709 in
18.0 mm
|
Oceľ
|
1.339 in
34.0 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
Polyamid
|
||
3,6562 € - 20,8205 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.984 in
25.0 mm
|
Oceľ
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
||
3,8041 € - 22,4019 € | 8 Na sklade |
0.945 in
24.0 mm
|
Oceľ
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
||
3,7163 € - 20,8205 € | 54 Na sklade |
0.945 in
24.0 mm
|
Oceľ
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
Zliatina zinku
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.