Maskovacie rovné krytky sú vynikajúce na ochranu a maskovanie kusov rôznymi maskovacími technikami. Určené na ochranu čapov, kolíkov, koncov rúrok a iných aplikácií, ktoré potrebujú otvory so závitom alebo bez závitu. K dispozícii sú silikónové a EPDM.Ideálne riešenie na ochranu a prekrývanie dielov, ktoré prechádzajú rôznymi procesmi lakovania.Môžu sa využívať aj ako zátka na zakrytie otvorov so závitom alebo bez závitu.Používajú sa na ochranu čapov, kolíkov a spojok profilov. Materiál: Silikónová guma, EPDM, Silikón Farba: Prírodná, Čierna, Žltá, Ružová, Zelená, Modrá, Svetlomodrá, Oranžová, Svetlozelená, Šedá Skupina SR: SR1052, SR1095
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | IH | Farba | Materiál | D | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0428 € - 0,0504 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.5 in
12.7 mm
|
Čierna
|
EPDM
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 0,0326 € - 0,0388 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1 in
25.4 mm
|
Čierna
|
EPDM
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 0,0515 € - 0,0607 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1 in
25.4 mm
|
Čierna
|
EPDM
|
0.138 in
3.5 mm
|
||
| 0,0227 € - 0,0272 € | 750 Na sklade |
0.5 in
12.7 mm
|
Čierna
|
EPDM
|
0.02 in
0.5 mm
|
||
| 0,0393 € - 0,0468 € | 15345 Na sklade |
1 in
25.4 mm
|
Čierna
|
EPDM
|
0.11 in
2.8 mm
|
||
| 1,1544 € - 1,3947 € | 50 Na sklade |
2 in
50.8 mm
|
Prírodná
|
Silikónová guma
|
1.626 in
41.3 mm
|
||
| 0,0849 € - 0,1004 € | 5750 Na sklade |
1 in
25.4 mm
|
Čierna
|
EPDM
|
0.28 in
7.1 mm
|
||
| 0,0964 € - 0,1151 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1 in
25.4 mm
|
Čierna
|
EPDM
|
0.343 in
8.7 mm
|
||
| 0,0717 € - 0,0846 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.5 in
12.7 mm
|
Čierna
|
EPDM
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,1162 € - 0,1369 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1 in
25.4 mm
|
Čierna
|
EPDM
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
| 0,0791 € - 0,0933 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1 in
25.4 mm
|
Čierna
|
EPDM
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,1617 € - 0,1894 € | 43 Na sklade |
1.5 in
38.1 mm
|
Čierna
|
EPDM
|
0.48 in
12.2 mm
|
||
| 0,3323 € - 0,3966 € | 50 Na sklade |
4 in
101.6 mm
|
Čierna
|
EPDM
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,7143 € - 0,847 € | 30 Na sklade |
2 in
50.8 mm
|
Čierna
|
EPDM
|
1.752 in
44.5 mm
|
||
| 0,3076 € - 0,363 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.5 in
38.1 mm
|
Čierna
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 0,097 € - 0,1195 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1 in
25.4 mm
|
Prírodná
|
Silikón
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,0973 € - 0,1192 € | 2000 Na sklade |
0.5 in
12.7 mm
|
Modrá
|
Silikón
|
0.15 in
3.8 mm
|
||
| 0,1415 € - 0,1735 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.126 in
28.6 mm
|
Zelená
|
Silikón
|
0.185 in
4.7 mm
|
||
| 0,1122 € - 0,1371 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.5 in
12.7 mm
|
Ružová
|
Silikón
|
0.232 in
5.9 mm
|
||
| 1,1735 € - 1,1735 € | Požiadajte o dodací termin tu |
3.5 in
88.9 mm
|
Svetlozelená
|
Silikón
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku