10166871
RLEHCBS-5-01BK
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
1000 - 4999 | 0,1002 € |
5000 + | 0,0901 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Farba | Čierna |
---|---|
Typ/prevedenie montážneho otvoru A | Montáž zatlačením a uchytením za hranu |
Typ/prevedenie montážneho otvoru B | Montáž zacvaknutím do otvoru |
Dĺžka ramena | 1.5 mm |
Dĺžka ramena | 0.059 in |
Dĺžka kupoly | 11.9 mm |
Dĺžka kupoly | 0.469 in |
Šírka kupoly | 9.5 mm |
Šírka kupoly | 0.374 in |
Výška uzamykacej hlavy A | 5.3 mm |
Výška uzamykacej hlavy A | 0.209 in |
Výška uzamykacej hlavy B | 5.8 mm |
Výška uzamykacej hlavy B | 0.228 in |
Rozsah hrúbky panela A | 1.6 mm |
Rozsah hrúbky panela A | 0.063 in |
Hrúbka panela B | 1.6 mm |
Hrúbka panela B | 0.063 in |
Dĺžka rozpierky | 9.5 mm |
Dĺžka rozpierky | 0.374 in |
Plný materiál | Polyamid 6.6 |
Commodity Code | 3926909790 |
Norma pre horľavosť materiálu | UL94 V-2 |
Priemer otvoru B | 9.5 mm |
Priemer otvoru B | 0.374 in |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Naša webová stránka aktuálne čelí technickým problémom. Ak narazíte na akékoľvek ťažkosti, kontaktujte náš tím zákazníckych služieb na +421 221 291 111 alebo nám pošlite e-mail na sales@essentracomponents.sk. Náš tím vám ochotne pomôže. Ospravedlňujeme sa za prípadné nepríjemnosti.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.