Menu Hľadať

Rozperky s uchytením za hranu a obrátenou montážou

Na sklade

Tieto rozperky sa montujú zo spodnej strany nosnej dosky a takmer z nej nevyčnievajú. Montujú sa do obdĺžnikového otvoru 0,375 x 0,313 v nosnej doske, aby sa nepretáčali. Dosku plošných spojov prichytí za hranu ramenom, ktoré je možné uvoľniť.

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Dĺžka rozpierky Všetko
Zobraziť viac Zobraziť menej
Priemer otvoru A Všetko
Priemer otvoru B Všetko
Rozsah hrúbky panela A Všetko
Hrúbka panela B Všetko
4 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Priemer otvoru A Priemer otvoru B Rozsah hrúbky panela A Hrúbka panela B Dĺžka rozpierky Kúpiť
0,2352 € - 0,2613 € Požiadajte o dodací termin tu
4.0 mm
9.5 mm
1.6 mm
1.6 mm
11.1 mm
0,1693 € - 0,1882 € Požiadajte o dodací termin tu
4.0 mm
9.5 mm
1.6 mm
1.6 mm
12.7 mm
0,1105 € - 0,1228 € 800 Na sklade
4.0 mm
9.5 mm
1.6 mm
1.6 mm
9.5 mm
0,1051 € - 0,1168 € Požiadajte o dodací termin tu
4.0 mm
9.5 mm
1.6 mm
1.6 mm
14.3 mm
Rozpierka s opačným uchytením 11.1 mm PA6 UL94 V-2 Čierna

10166888

Cenové rozpätie
0,2613 € - 0,2352 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Montáž zatlačením a uchytením za hranu
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž zacvaknutím do otvoru
  • Dĺžka ramena
    1.5 mm
  • Dĺžka kupoly
    11.9 mm
Rozpierka s opačným uchytením 12.7 mm PA6 UL94 V-2 Čierna

10166895

Cenové rozpätie
0,1882 € - 0,1693 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Montáž zatlačením a uchytením za hranu
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž zacvaknutím do otvoru
  • Dĺžka ramena
    2.1 mm
  • Dĺžka kupoly
    11.9 mm
Rozpierka s opačným uchytením 9.5 mm PA6 UL94 V-2 Čierna

10166871

Cenové rozpätie
0,1228 € - 0,1105 €

Úroveň zásob
800 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Montáž zatlačením a uchytením za hranu
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž zacvaknutím do otvoru
  • Dĺžka ramena
    1.5 mm
  • Dĺžka kupoly
    11.9 mm
Rozpierka s opačným uchytením 14.3 mm PA6 UL94 V-2 Čierna

10166901

Cenové rozpätie
0,1168 € - 0,1051 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Montáž zatlačením a uchytením za hranu
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž zacvaknutím do otvoru
  • Dĺžka ramena
    2.1 mm
  • Dĺžka kupoly
    11.9 mm