Menu Hľadať

Rozperky s uchytením za hranu a obrátenou montážou

Na sklade

Tieto rozperky sa montujú zo spodnej strany nosnej dosky a takmer z nej nevyčnievajú. Montujú sa do obdĺžnikového otvoru 0,375 x 0,313 v nosnej doske, aby sa nepretáčali. Dosku plošných spojov prichytí za hranu ramenom, ktoré je možné uvoľniť.

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
4 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Priemer otvoru A Priemer otvoru B Rozsah hrúbky panela A Hrúbka panela B Dĺžka rozpierky Kúpiť
0,2352 € - 0,2613 € Požiadajte o dodací termin tu
4.0 mm
9.5 mm
1.6 mm
1.6 mm
11.1 mm
0,1693 € - 0,1882 € Požiadajte o dodací termin tu
4.0 mm
9.5 mm
1.6 mm
1.6 mm
12.7 mm
0,1105 € - 0,1228 € 800 Na sklade
4.0 mm
9.5 mm
1.6 mm
1.6 mm
9.5 mm
0,1051 € - 0,1168 € Požiadajte o dodací termin tu
4.0 mm
9.5 mm
1.6 mm
1.6 mm
14.3 mm
Rozpierka s opačným uchytením 11.1 mm PA6 UL94 V-2 Čierna

10166888

Cenové rozpätie
0,2613 € - 0,2352 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Montáž zatlačením a uchytením za hranu
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž zacvaknutím do otvoru
  • Dĺžka ramena
    1.5 mm
  • Dĺžka kupoly
    11.9 mm
Rozpierka s opačným uchytením 12.7 mm PA6 UL94 V-2 Čierna

10166895

Cenové rozpätie
0,1882 € - 0,1693 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Montáž zatlačením a uchytením za hranu
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž zacvaknutím do otvoru
  • Dĺžka ramena
    2.1 mm
  • Dĺžka kupoly
    11.9 mm
Rozpierka s opačným uchytením 9.5 mm PA6 UL94 V-2 Čierna

10166871

Cenové rozpätie
0,1228 € - 0,1105 €

Úroveň zásob
800 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Montáž zatlačením a uchytením za hranu
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž zacvaknutím do otvoru
  • Dĺžka ramena
    1.5 mm
  • Dĺžka kupoly
    11.9 mm
Rozpierka s opačným uchytením 14.3 mm PA6 UL94 V-2 Čierna

10166901

Cenové rozpätie
0,1168 € - 0,1051 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Montáž zatlačením a uchytením za hranu
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž zacvaknutím do otvoru
  • Dĺžka ramena
    2.1 mm
  • Dĺžka kupoly
    11.9 mm