Menu Hľadať

Rozpierka hranová 12.7 mm Upevnene pomocou svorky 1.2 mm

Rivet Edge Holding Support is available in Natural Nylon 6/6 UL-94 V-2 and comes in a 1000 pack.
Nový kód produktu:

10165966

Starý kód produktu:

REHCBS-8-01

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1000 + 1,5478 €
Množstvo v balení: 1000

Objednávka v násobkoch 1000

Celková cena:

1 547,80 €

1000 x 1,5478 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Farba Natural
Typ/prevedenie montážneho otvoru A Montáž zacvaknutím do otvoru
Typ/prevedenie montážneho otvoru B Upevnene pomocou svorky
Priemer otvoru A 4.0 mm
Výška uzamykacej hlavy A 5.1 mm
Rozsah hrúbky panela A 2.0 - 1.8 mm
Hrúbka panela B 1.2 - 2.7 mm
Dĺžka rozpierky 12.7 mm
Plný materiál Polyamid 6.6
Norma pre horľavosť materiálu UL94 V-2
Priemer otvoru B 4.8 mm
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás