Menu Hľadať

Rozpierka so zatlačovacím nitom 22.2 mm PA

This locking circuit board support is designed to be fixed to a panel with a snap rivet from our SR range. The top lock has wings to provide tension and maintain a rigid connection. This item is manufactured from material rated UL94 V-0.
Nový kód produktu:

10027592

Starý kód produktu:

SRLAHS-14-19

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1000 - 4999 0,3221 €
5000 + 0,2621 €
Množstvo v balení: 1000

Objednávka v násobkoch 1000

Celková cena:

322,10 €

1000 x 0,3221 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Zobraziť viac

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Farba Natural
Typ/prevedenie montážneho otvoru A Montáž zacvaknutím do otvoru
Typ/prevedenie montážneho otvoru B Upevnenie pomocou otvoru
Priemer otvoru A 4.8 mm
Výška uzamykacej hlavy A 5.6 mm
Rozsah hrúbky panela A 0.8 - 2.0 mm
Hrúbka panela B 5.7 - 6.7 mm
Dĺžka rozpierky 22.2 mm
Plný materiál Polyamid 6.6
Norma pre horľavosť materiálu UL94 V-0
Priemer otvoru B 4.1 mm
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás