Menu Hľadať

Rozpierka so zatlačovacím nitom 9.5 mm (L) PA

Táto rebrovaná rozpierka má rebrovaný driek a závitovú hornú časť pripravenú na pripevnenie. V spodnej časti má montážny otvor pre zatlačovací nit, ktorý sa dokonale hodí k našej rade zatlačovacích nitov SR. Je vyrobená z materiálu triedy UL94 V-2
Nový kód produktu:

10488119

Starý kód produktu:

SRSCBS-6-01

8000 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Informácie o cenách nie sú k dispozícii. Kontaktujte náš tím služieb zákazníkom na tel. č.: +421 221 291 111 alebo e-mailom na sales@essentracomponents.sk
Množstvo v balení: 1000

Objednávka v násobkoch 1000

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Farba Natural
Typ/prevedenie montážneho otvoru A Montáž pomocou vonkajšieho závitu
Typ/prevedenie montážneho otvoru B Upevnenie pomocou otvoru
Rozsah hrúbky panela A 1.6 mm
Hrúbka panela B 0.7 - 1.6 mm
Dĺžka rozpierky 9.5 mm
Plný materiál Polyamid 6.6
Norma pre horľavosť materiálu UL94 V-2
Priemer otvoru B 4.1 mm
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás