Menu Hľadať

Rozpierka so zatlačovacím nitom 25.4 mm PA

This studded circuit board support has a ribbed body and ready to use screw thread top for fixing. It has a snap rivet mounting hole at the bottom that pairs perfectly with our SR snap rivet range. It is manufactured of UL94-V2 rated material
Nový kód produktu:

10112779

Starý kód produktu:

SRSCBS-M3-16-01

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1000 - 4999 0,2301 €
5000 + 0,1868 €
Množstvo v balení: 1000

Objednávka v násobkoch 1000

Celková cena:

230,10 €

1000 x 0,2301 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Farba Natural
Typ/prevedenie montážneho otvoru A Montáž pomocou vonkajšieho závitu
Typ/prevedenie montážneho otvoru B Upevnenie pomocou otvoru
Rozsah hrúbky panela A 1.6 mm
Hrúbka panela B 7.2 - 8.7 mm
Dĺžka rozpierky 25.4 mm
Plný materiál Polyamid 6.6
Norma pre horľavosť materiálu UL94 V-2
Priemer otvoru B 4.1 mm
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás