Menu Hľadať

Rozpierka so zatlačovacím nitom 9.5 mm (L) PA

Táto rebrovaná rozpierka má rebrovaný driek a závitovú hornú časť pripravenú na pripevnenie. V spodnej časti má montážny otvor pre zatlačovací nit, ktorý sa dokonale hodí k našej rade zatlačovacích nitov SR. Je vyrobená z materiálu triedy UL94 V-2
Nový kód produktu:

10027783

Starý kód produktu:

SRSCBS-M4-6-01

900 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1000 - 4999 0,2301 €
5000 + 0,1868 €
Množstvo v balení: 1000

Objednávka v násobkoch 1000

Celková cena:

230,10 €

1000 x 0,2301 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Farba Natural
Typ/prevedenie montážneho otvoru A Montáž pomocou vonkajšieho závitu
Typ/prevedenie montážneho otvoru B Upevnenie pomocou otvoru
Rozsah hrúbky panela A 1.6 mm
Hrúbka panela B 0.7 - 1.6 mm
Dĺžka rozpierky 9.5 mm
Plný materiál Polyamid 6.6
Norma pre horľavosť materiálu UL94 V-2
Priemer otvoru B 4.1 mm
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás