Menu Hľadať

Rozperky upevňované spínacími nitmi

Na sklade

Určená na jednoduchú montáž na rám s plastovým zatlačovacím nitom SR. Umožňuje montáž do celého radu hrúbok panelov. Plochá hlava nitu pre minimálne vyčnievanie do spodnej časti rámu.

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Dĺžka rozpierky Všetko
Zobraziť viac Zobraziť menej
Priemer otvoru A Všetko
Priemer otvoru B Všetko
Rozsah hrúbky panela A Všetko
Zobraziť viac Zobraziť menej
Hrúbka panela B Všetko
Zobraziť viac Zobraziť menej
36 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Priemer otvoru A Priemer otvoru B Rozsah hrúbky panela A Hrúbka panela B Dĺžka rozpierky Kúpiť
0,1868 € - 0,2301 € Požiadajte o dodací termin tu
4.1 mm
1.6 mm
1.5 - 2.7 mm
11.1 mm
0,1052 € - 0,112 € Požiadajte o dodací termin tu
4.1 mm
1.6 mm
4.7 - 5.7 mm
19.1 mm
0,1868 € - 0,2301 € Požiadajte o dodací termin tu
4.1 mm
1.6 mm
1.5 - 2.7 mm
11.1 mm
0,1868 € - 0,2301 € Požiadajte o dodací termin tu
4.1 mm
1.6 mm
5.7 - 6.7 mm
22.2 mm
0,1868 € - 0,2301 € Požiadajte o dodací termin tu
4.1 mm
1.6 mm
2.7 - 3.7 mm
12.7 mm
0,1868 € - 0,2301 € Požiadajte o dodací termin tu
4.1 mm
1.6 mm
2.7 - 3.7 mm
12.7 mm
0,1166 € - 0,1296 € Požiadajte o dodací termin tu
4.8 mm
4.1 mm
0.8 - 2.0 mm
0.7 - 2.7 mm
12.7 mm
0,1436 € - 0,1596 € Požiadajte o dodací termin tu
4.0 mm
4.1 mm
1.6 mm
0.7 - 8.7 mm
25.4 mm
0,1615 € - 0,1795 € Požiadajte o dodací termin tu
4.0 mm
4.1 mm
1.6 mm
0.7 - 4.7 mm
15.9 mm
0,1868 € - 0,2301 € Požiadajte o dodací termin tu
4.1 mm
1.6 mm
0.7 - 2.7 mm
11.1 mm
0,1868 € - 0,2301 € 570 Na sklade
4.1 mm
1.6 mm
0.7 - 1.6 mm
9.5 mm
0,2115 € - 0,2351 € Požiadajte o dodací termin tu
4.0 mm
4.1 mm
1.6 mm
0.7 - 5.7 mm
19.1 mm
0,1264 € - 0,1405 € Požiadajte o dodací termin tu
4.0 mm
4.1 mm
1.6 mm
0.7 - 2.7 mm
11.1 mm
0,1938 € - 0,2301 € Požiadajte o dodací termin tu
4.1 mm
1.6 mm
0.7 - 8.7 mm
25.4 mm
0,1868 € - 0,2301 € Požiadajte o dodací termin tu
4.1 mm
1.6 mm
4.7 - 5.7 mm
19.1 mm
0,2621 € - 0,3221 € Požiadajte o dodací termin tu
4.8 mm
4.1 mm
0.8 - 2.0 mm
3.7 - 4.7 mm
19.1 mm
0,1618 € - 0,1798 € Požiadajte o dodací termin tu
4.8 mm
4.1 mm
0.8 - 2.0 mm
0.7 - 1.6 mm
11.1 mm
0,2639 € - 0,3142 € Požiadajte o dodací termin tu
4.8 mm
4.1 mm
0.8 - 2.0 mm
0.7 - 1.6 mm
11.1 mm
0,1588 € - 0,1765 € 89 Na sklade
4.0 mm
4.1 mm
1.6 mm
0.7 - 6.7 mm
22.2 mm
0,2014 € - 0,2238 € Požiadajte o dodací termin tu
4.0 mm
4.1 mm
1.6 mm
0.7 - 3.7 mm
12.7 mm
  • z/zo 2
Rozpierka so zatlačovacím nitom 11.1 mm PA

10027721

Cenové rozpätie
0,2301 € - 0,1868 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Montáž pomocou vonkajšieho závitu
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Upevnenie pomocou otvoru
  • Rozsah hrúbky panela A
    1.6 mm
  • Hrúbka panela B
    1.5 - 2.7 mm
Rozpierka so zatlačovacím nitom 19.1 mm PA

10027769

Cenové rozpätie
0,112 € - 0,1052 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Montáž pomocou vonkajšieho závitu
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Upevnenie pomocou otvoru
  • Rozsah hrúbky panela A
    1.6 mm
  • Hrúbka panela B
    4.7 - 5.7 mm
Rozpierka so zatlačovacím nitom 11.1 mm PA

10027790

Cenové rozpätie
0,2301 € - 0,1868 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Montáž pomocou vonkajšieho závitu
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Upevnenie pomocou otvoru
  • Rozsah hrúbky panela A
    1.6 mm
  • Hrúbka panela B
    1.5 - 2.7 mm
Rozpierka so zatlačovacím nitom 22.2 mm PA

10027776

Cenové rozpätie
0,2301 € - 0,1868 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Montáž pomocou vonkajšieho závitu
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Upevnenie pomocou otvoru
  • Rozsah hrúbky panela A
    1.6 mm
  • Hrúbka panela B
    5.7 - 6.7 mm
Rozpierka so zatlačovacím nitom 12.7 mm PA

10027806

Cenové rozpätie
0,2301 € - 0,1868 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Montáž pomocou vonkajšieho závitu
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Upevnenie pomocou otvoru
  • Rozsah hrúbky panela A
    1.6 mm
  • Hrúbka panela B
    2.7 - 3.7 mm
Rozpierka so zatlačovacím nitom 12.7 mm PA

10027738

Cenové rozpätie
0,2301 € - 0,1868 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Montáž pomocou vonkajšieho závitu
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Upevnenie pomocou otvoru
  • Rozsah hrúbky panela A
    1.6 mm
  • Hrúbka panela B
    2.7 - 3.7 mm
Rozpierka so zatlačovacím nitom 12.7 mm PA

10027622

Cenové rozpätie
0,1296 € - 0,1166 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Montáž zacvaknutím do otvoru
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Upevnenie pomocou otvoru
  • Priemer otvoru A
    4.8 mm
  • Výška uzamykacej hlavy A
    5.6 mm
Rozpierka so zatlačovacím nitom 25.4 mm PA

10027660

Cenové rozpätie
0,1596 € - 0,1436 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Montáž zacvaknutím do otvoru
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Upevnenie pomocou otvoru
  • Priemer otvoru A
    4.0 mm
  • Výška uzamykacej hlavy A
    10.2 mm
Rozpierka so zatlačovacím nitom 15.9 mm PA

10027639

Cenové rozpätie
0,1795 € - 0,1615 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Montáž zacvaknutím do otvoru
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Upevnenie pomocou otvoru
  • Priemer otvoru A
    4.0 mm
  • Výška uzamykacej hlavy A
    10.2 mm
Rozpierka so zatlačovacím nitom 11.1 mm PA

10027820

Cenové rozpätie
0,2301 € - 0,1868 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Montáž pomocou vonkajšieho závitu
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Upevnenie pomocou otvoru
  • Rozsah hrúbky panela A
    1.6 mm
  • Hrúbka panela B
    0.7 - 2.7 mm
Rozpierka so zatlačovacím nitom 9.5 mm (L) PA

10027714

Cenové rozpätie
0,2301 € - 0,1868 €

Úroveň zásob
570 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Montáž pomocou vonkajšieho závitu
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Upevnenie pomocou otvoru
  • Rozsah hrúbky panela A
    1.6 mm
  • Hrúbka panela B
    0.7 - 1.6 mm
Rozpierka so zatlačovacím nitom 19.1 mm PA

10027646

Cenové rozpätie
0,2351 € - 0,2115 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Montáž zacvaknutím do otvoru
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Upevnenie pomocou otvoru
  • Priemer otvoru A
    4.0 mm
  • Výška uzamykacej hlavy A
    10.2 mm
Rozpierka so zatlačovacím nitom 11.1 mm PA

10027684

Cenové rozpätie
0,1405 € - 0,1264 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Montáž zacvaknutím do otvoru
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Upevnenie pomocou otvoru
  • Priemer otvoru A
    4.0 mm
  • Výška uzamykacej hlavy A
    10.2 mm
Rozpierka so zatlačovacím nitom 25.4 mm PA

10112793

Cenové rozpätie
0,2301 € - 0,1938 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Montáž pomocou vonkajšieho závitu
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Upevnenie pomocou otvoru
  • Rozsah hrúbky panela A
    1.6 mm
  • Hrúbka panela B
    0.7 - 8.7 mm
Rozpierka so zatlačovacím nitom 19.1 mm PA

10027707

Cenové rozpätie
0,2301 € - 0,1868 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Montáž pomocou vonkajšieho závitu
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Upevnenie pomocou otvoru
  • Rozsah hrúbky panela A
    1.6 mm
  • Hrúbka panela B
    4.7 - 5.7 mm
Rozpierka so zatlačovacím nitom 19.1 mm PA

10027578

Cenové rozpätie
0,3221 € - 0,2621 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Montáž zacvaknutím do otvoru
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Upevnenie pomocou otvoru
  • Priemer otvoru A
    4.8 mm
  • Výška uzamykacej hlavy A
    5.6 mm
Rozpierka so zatlačovacím nitom 11.1 mm PA

10027615

Cenové rozpätie
0,1798 € - 0,1618 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Montáž zacvaknutím do otvoru
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Upevnenie pomocou otvoru
  • Priemer otvoru A
    4.8 mm
  • Výška uzamykacej hlavy A
    5.6 mm
Rozpierka so zatlačovacím nitom 11.1 mm PA

10562208

Cenové rozpätie
0,3142 € - 0,2639 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Montáž zacvaknutím do otvoru
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Upevnenie pomocou otvoru
  • Priemer otvoru A
    4.8 mm
  • Výška uzamykacej hlavy A
    5.6 mm
Rozpierka so zatlačovacím nitom 22.2 mm PA

10027653

Cenové rozpätie
0,1765 € - 0,1588 €

Úroveň zásob
89 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Montáž zacvaknutím do otvoru
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Upevnenie pomocou otvoru
  • Priemer otvoru A
    4.0 mm
  • Výška uzamykacej hlavy A
    10.2 mm
Rozpierka so zatlačovacím nitom 12.7 mm PA

10027691

Cenové rozpätie
0,2238 € - 0,2014 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Montáž zacvaknutím do otvoru
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Upevnenie pomocou otvoru
  • Priemer otvoru A
    4.0 mm
  • Výška uzamykacej hlavy A
    10.2 mm