Menu Hľadať

Rozperky upevňované spínacími nitmi

Na sklade

Určená na jednoduchú montáž na rám s plastovým zatlačovacím nitom SR. Umožňuje montáž do celého radu hrúbok panelov. Plochá hlava nitu pre minimálne vyčnievanie do spodnej časti rámu.

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
36 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Priemer otvoru A Priemer otvoru B Rozsah hrúbky panela A Hrúbka panela B Dĺžka rozpierky Kúpiť
0,2468 € - 0,3053 € 986 Na sklade
4.8 mm
4.1 mm
0.8 - 2.0 mm
0.7 - 8.7 mm
25.4 mm
0,1868 € - 0,2301 € Požiadajte o dodací termin tu
4.1 mm
1.6 mm
1.5 - 2.7 mm
11.1 mm
0,1052 € - 0,112 € Požiadajte o dodací termin tu
4.1 mm
1.6 mm
4.7 - 5.7 mm
19.1 mm
0,1868 € - 0,2301 € Požiadajte o dodací termin tu
4.1 mm
1.6 mm
1.5 - 2.7 mm
11.1 mm
0,1868 € - 0,2301 € Požiadajte o dodací termin tu
4.1 mm
1.6 mm
2.7 - 3.7 mm
12.7 mm
0,1868 € - 0,2301 € Požiadajte o dodací termin tu
4.1 mm
1.6 mm
5.7 - 6.7 mm
22.2 mm
0,1868 € - 0,2301 € Požiadajte o dodací termin tu
4.1 mm
1.6 mm
2.7 - 3.7 mm
12.7 mm
0,1868 € - 0,2301 € Požiadajte o dodací termin tu
4.1 mm
1.6 mm
4.7 - 5.7 mm
19.1 mm
0,1868 € - 0,2301 € 900 Na sklade
4.1 mm
1.6 mm
0.7 - 1.6 mm
9.5 mm
0,1499 € - 0,1561 € 950 Na sklade
4.1 mm
1.6 mm
3.7 - 4.7 mm
15.9 mm
0,1868 € - 0,2301 € Požiadajte o dodací termin tu
4.1 mm
1.6 mm
7.2 - 8.7 mm
25.4 mm
0,1185 € - 0,1317 € Požiadajte o dodací termin tu
4.8 mm
4.1 mm
0.8 - 2.0 mm
0.7 - 1.6 mm
11.1 mm
0,149 € - 0,1655 € Požiadajte o dodací termin tu
4.0 mm
4.1 mm
1.6 mm
0.7 - 5.7 mm
19.1 mm
0,1264 € - 0,1405 € Požiadajte o dodací termin tu
4.0 mm
4.1 mm
1.6 mm
0.7 - 2.7 mm
11.1 mm
0,1938 € - 0,2301 € Požiadajte o dodací termin tu
4.1 mm
1.6 mm
0.7 - 8.7 mm
25.4 mm
0,1868 € - 0,2301 € Požiadajte o dodací termin tu
4.1 mm
1.6 mm
4.7 - 5.7 mm
19.1 mm
  • z/zo 2
Rozpierka so zatlačovacím nitom 25.4 mm PA

10027608

Cenové rozpätie
0,3053 € - 0,2468 €

Úroveň zásob
986 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Montáž zacvaknutím do otvoru
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Upevnenie pomocou otvoru
  • Priemer otvoru A
    4.8 mm
  • Výška uzamykacej hlavy A
    5.6 mm
Rozpierka so zatlačovacím nitom 11.1 mm PA

10027721

Cenové rozpätie
0,2301 € - 0,1868 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Montáž pomocou vonkajšieho závitu
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Upevnenie pomocou otvoru
  • Rozsah hrúbky panela A
    1.6 mm
  • Hrúbka panela B
    1.5 - 2.7 mm
Rozpierka so zatlačovacím nitom 19.1 mm PA

10027769

Cenové rozpätie
0,112 € - 0,1052 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Montáž pomocou vonkajšieho závitu
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Upevnenie pomocou otvoru
  • Rozsah hrúbky panela A
    1.6 mm
  • Hrúbka panela B
    4.7 - 5.7 mm
Rozpierka so zatlačovacím nitom 11.1 mm PA

10027790

Cenové rozpätie
0,2301 € - 0,1868 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Montáž pomocou vonkajšieho závitu
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Upevnenie pomocou otvoru
  • Rozsah hrúbky panela A
    1.6 mm
  • Hrúbka panela B
    1.5 - 2.7 mm
Rozpierka so zatlačovacím nitom 12.7 mm PA

10027738

Cenové rozpätie
0,2301 € - 0,1868 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Montáž pomocou vonkajšieho závitu
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Upevnenie pomocou otvoru
  • Rozsah hrúbky panela A
    1.6 mm
  • Hrúbka panela B
    2.7 - 3.7 mm
Rozpierka so zatlačovacím nitom 22.2 mm PA

10027776

Cenové rozpätie
0,2301 € - 0,1868 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Montáž pomocou vonkajšieho závitu
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Upevnenie pomocou otvoru
  • Rozsah hrúbky panela A
    1.6 mm
  • Hrúbka panela B
    5.7 - 6.7 mm
Rozpierka so zatlačovacím nitom 12.7 mm PA

10027806

Cenové rozpätie
0,2301 € - 0,1868 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Montáž pomocou vonkajšieho závitu
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Upevnenie pomocou otvoru
  • Rozsah hrúbky panela A
    1.6 mm
  • Hrúbka panela B
    2.7 - 3.7 mm
Rozpierka so zatlačovacím nitom 19.1 mm PA

10027752

Cenové rozpätie
0,2301 € - 0,1868 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Montáž pomocou vonkajšieho závitu
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Upevnenie pomocou otvoru
  • Rozsah hrúbky panela A
    1.6 mm
  • Hrúbka panela B
    4.7 - 5.7 mm
Rozpierka so zatlačovacím nitom 9.5 mm (L) PA

10027783

Cenové rozpätie
0,2301 € - 0,1868 €

Úroveň zásob
900 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Montáž pomocou vonkajšieho závitu
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Upevnenie pomocou otvoru
  • Rozsah hrúbky panela A
    1.6 mm
  • Hrúbka panela B
    0.7 - 1.6 mm
Rozpierka so zatlačovacím nitom 15.9 mm PA

10027745

Cenové rozpätie
0,1561 € - 0,1499 €

Úroveň zásob
950 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Montáž pomocou vonkajšieho závitu
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Upevnenie pomocou otvoru
  • Rozsah hrúbky panela A
    1.6 mm
  • Hrúbka panela B
    3.7 - 4.7 mm
Rozpierka so zatlačovacím nitom 25.4 mm PA

10112786

Cenové rozpätie
0,2301 € - 0,1868 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Montáž pomocou vonkajšieho závitu
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Upevnenie pomocou otvoru
  • Rozsah hrúbky panela A
    1.6 mm
  • Hrúbka panela B
    7.2 - 8.7 mm
Rozpierka so zatlačovacím nitom 11.1 mm PA

10027615

Cenové rozpätie
0,1317 € - 0,1185 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Montáž zacvaknutím do otvoru
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Upevnenie pomocou otvoru
  • Priemer otvoru A
    4.8 mm
  • Výška uzamykacej hlavy A
    5.6 mm
Rozpierka so zatlačovacím nitom 19.1 mm PA

10027646

Cenové rozpätie
0,1655 € - 0,149 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Montáž zacvaknutím do otvoru
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Upevnenie pomocou otvoru
  • Priemer otvoru A
    4.0 mm
  • Výška uzamykacej hlavy A
    10.2 mm
Rozpierka so zatlačovacím nitom 11.1 mm PA

10027684

Cenové rozpätie
0,1405 € - 0,1264 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Montáž zacvaknutím do otvoru
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Upevnenie pomocou otvoru
  • Priemer otvoru A
    4.0 mm
  • Výška uzamykacej hlavy A
    10.2 mm
Rozpierka so zatlačovacím nitom 25.4 mm PA

10112793

Cenové rozpätie
0,2301 € - 0,1938 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Montáž pomocou vonkajšieho závitu
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Upevnenie pomocou otvoru
  • Rozsah hrúbky panela A
    1.6 mm
  • Hrúbka panela B
    0.7 - 8.7 mm
Rozpierka so zatlačovacím nitom 19.1 mm PA

10027707

Cenové rozpätie
0,2301 € - 0,1868 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Montáž pomocou vonkajšieho závitu
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Upevnenie pomocou otvoru
  • Rozsah hrúbky panela A
    1.6 mm
  • Hrúbka panela B
    4.7 - 5.7 mm