Menu Hľadať

Skrutkovacia a zamykacia rozpera 5.0 mm #4,M2.5 Montáž zacvaknutím do otvoru

Locking pin for collar spacer range, this item is compatible with CSR4 item numbers
Nový kód produktu:

10153284

Starý kód produktu:

CSP4-01

1450 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1000 + 0,3095 €
Množstvo v balení: 1000

Objednávka v násobkoch 1000

Celková cena:

309,50 €

1000 x 0,3095 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Farba Natural
Typ/prevedenie montážneho otvoru A Montáž zacvaknutím do otvoru
Typ/prevedenie montážneho otvoru B Montáž zacvaknutím do otvoru
Špeciálne funkcie Čap zacvakne do chrániča
Typ Pin
Priemer tela 7.5 mm
Priemer otvoru A 5.0 mm
Výška uzamykacej hlavy A 2.5 mm
Dĺžka rozpierky 5.0 mm
Plný materiál Polyamid 6.6
Norma pre horľavosť materiálu UL94 V-2
Štýl 1
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás