10153291
CSP6-01
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
1000 + | 0,3095 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Farba | Natural |
---|---|
Typ/prevedenie montážneho otvoru A | Montáž zacvaknutím do otvoru |
Typ/prevedenie montážneho otvoru B | Montáž zacvaknutím do otvoru |
Špeciálne funkcie | Čap zacvakne do chrániča |
Typ | Pin |
Priemer tela | 10.0 mm |
Priemer tela | 0.394 in |
Priemer otvoru A | 6.5 mm |
Priemer otvoru A | 0.256 in |
Vnútorná výška | 3.0 mm |
Vnútorná výška | 0.118 in |
Výška uzamykacej hlavy A | 5.0 mm |
Výška uzamykacej hlavy A | 0.197 in |
Dĺžka rozpierky | 6.5 mm |
Dĺžka rozpierky | 0.256 in |
Plný materiál | Polyamid 6.6 |
Norma pre horľavosť materiálu | UL94 V-2 |
Štýl | 1 |
Commodity Code | 3926909790 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.