Menu Hľadať

Skrutkovacia a zamykacia rozpera 15.0 mm PA

Collar spacer is comprised of two separate parts the pin (CSP Series) and the retainer (CSR). The pin locks into the bottom retainer to capture PCB. Combination of the two mating parts forms a completely enclosed nylon spacer. Binder head screw is recommended but not required. Mating part CSP8-01.
Nový kód produktu:

10153413

Starý kód produktu:

CSR8-591-01

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1000 + 0,3095 €
Množstvo v balení: 1000

Objednávka v násobkoch 1000

Celková cena:

309,50 €

1000 x 0,3095 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Farba Natural
Typ/prevedenie montážneho otvoru A Montáž zacvaknutím do otvoru
Typ/prevedenie montážneho otvoru B Montáž zacvaknutím do otvoru
Špeciálne funkcie Čap zacvakne do chrániča
Typ Retainer
Priemer tela 11.0 mm
Dĺžka rozpierky 15.0 mm
Plný materiál Polyamid 6.6
Norma pre horľavosť materiálu UL94 V-2
Štýl 2
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás