Menu Hľadať

Rozpery so zaistením na hranu pre PCB - zacvakávacie

Na sklade

Rozpery so zaistením na hranu zabezpečujú bezpečné uchytenie bočnej strany dosky plošných spojov PCB, prichytenie zacvaknutím a polohovací výstupok sú ideálne na rýchlu montáž. Doska plošných spojov PCB sa dá pri údržbe ľahko vybrať.

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
55 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Priemer otvoru A Priemer otvoru B Rozsah hrúbky panela A Hrúbka panela B Dĺžka rozpierky Kúpiť
0,1924 € - 0,2384 € Požiadajte o dodací termin tu
4.8 mm
4.8 mm
1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
9.5 mm
0,1924 € - 0,2384 € Požiadajte o dodací termin tu
4.8 mm
4.8 mm
1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
12.7 mm
0,1938 € - 0,2384 € Požiadajte o dodací termin tu
4.8 mm
4.8 mm
1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
7.9 mm
0,1938 € - 0,2384 € Požiadajte o dodací termin tu
4.8 mm
4.8 mm
1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
9.5 mm
0,1938 € - 0,2384 € Požiadajte o dodací termin tu
4.8 mm
4.8 mm
1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
15.9 mm
0,1938 € - 0,2384 € Požiadajte o dodací termin tu
4.8 mm
4.8 mm
1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
15.9 mm
0,1938 € - 0,2384 € Požiadajte o dodací termin tu
4.8 mm
4.8 mm
1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
19.1 mm
0,251 € - 0,3095 € Požiadajte o dodací termin tu
4.0 mm
4.8 mm
1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
19.1 mm
0,1924 € - 0,2384 € Požiadajte o dodací termin tu
4.0 mm
4.8 mm
1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
7.9 mm
0,1979 € - 0,2384 € Požiadajte o dodací termin tu
4.0 mm
4.8 mm
1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
12.7 mm
0,1938 € - 0,2384 € Požiadajte o dodací termin tu
4.0 mm
4.8 mm
1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
19.1 mm
0,251 € - 0,3095 € Požiadajte o dodací termin tu
4.0 mm
4.8 mm
1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
25.4 mm
0,251 € - 0,3095 € Požiadajte o dodací termin tu
4.0 mm
4.8 mm
1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
9.5 mm
0,1924 € - 0,2384 € Požiadajte o dodací termin tu
4.0 mm
4.8 mm
1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
19.1 mm
0,1938 € - 0,2384 € Požiadajte o dodací termin tu
4.0 mm
4.8 mm
1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
25.4 mm
0,251 € - 0,3095 € Požiadajte o dodací termin tu
4.0 mm
4.8 mm
1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
12.7 mm
0,251 € - 0,3095 € Požiadajte o dodací termin tu
4.0 mm
4.8 mm
1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
7.9 mm
0,1938 € - 0,2384 € Požiadajte o dodací termin tu
4.0 mm
4.8 mm
1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
19.1 mm
0,1938 € - 0,2384 € Požiadajte o dodací termin tu
4.0 mm
4.8 mm
1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
12.7 mm
0,1938 € - 0,2384 € Požiadajte o dodací termin tu
4.0 mm
4.8 mm
1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
19.1 mm
  • z/zo 3
Rozpierka hranová 9.5 mm Upevnene pomocou svorky 0.8 mm

10005859

Cenové rozpätie
0,2384 € - 0,1924 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Upevnenie odomknutím
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Upevnene pomocou svorky
  • Dĺžka ramena
    6.1 mm
  • Priemer otvoru A
    4.8 mm
Rozpierka hranová 12.7 mm Upevnene pomocou svorky 0.8 mm

10005392

Cenové rozpätie
0,2384 € - 0,1924 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Upevnenie odomknutím
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Upevnene pomocou svorky
  • Dĺžka ramena
    7.5 mm
  • Priemer otvoru A
    4.8 mm
Rozpierka hranová 7.9 mm Upevnene pomocou svorky 0.8 mm

10005842

Cenové rozpätie
0,2384 € - 0,1938 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Upevnenie odomknutím
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Upevnene pomocou svorky
  • Dĺžka ramena
    6.1 mm
  • Priemer otvoru A
    4.8 mm
Rozpierka hranová 9.5 mm Upevnene pomocou svorky 0.8 mm

10005385

Cenové rozpätie
0,2384 € - 0,1938 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Upevnenie odomknutím
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Upevnene pomocou svorky
  • Dĺžka ramena
    7.5 mm
  • Priemer otvoru A
    4.8 mm
Rozpierka hranová 15.9 mm Upevnene pomocou svorky 0.8 mm

10005354

Cenové rozpätie
0,2384 € - 0,1938 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Upevnenie odomknutím
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Upevnene pomocou svorky
  • Dĺžka ramena
    7.5 mm
  • Priemer otvoru A
    4.8 mm
Rozpierka hranová 15.9 mm Upevnene pomocou svorky 0.8 mm

10005835

Cenové rozpätie
0,2384 € - 0,1938 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Upevnenie odomknutím
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Upevnene pomocou svorky
  • Dĺžka ramena
    6.1 mm
  • Priemer otvoru A
    4.8 mm
Rozpierka hranová 19.1 mm Upevnene pomocou svorky 0.8 mm

10005361

Cenové rozpätie
0,2384 € - 0,1938 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Upevnenie odomknutím
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Upevnene pomocou svorky
  • Dĺžka ramena
    7.5 mm
  • Priemer otvoru A
    4.8 mm
Rozpierka hranová 19.1 mm Upevnene pomocou svorky 0.8 mm

10005491

Cenové rozpätie
0,3095 € - 0,251 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Upevnenie odomknutím
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Upevnene pomocou svorky
  • Dĺžka ramena
    6.1 mm
  • Priemer otvoru A
    4.0 mm
Rozpierka hranová 7.9 mm Montáž zacvaknutím do otvoru 0.030 in

10005521

Cenové rozpätie
0,2384 € - 0,1924 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Upevnenie odomknutím
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž zacvaknutím do otvoru
  • Dĺžka ramena
    6.1 mm
  • Priemer otvoru A
    4.0 mm
Rozpierka hranová 12.7 mm Montáž zacvaknutím do otvoru 0.030 in

10005552

Cenové rozpätie
0,2384 € - 0,1979 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Upevnenie odomknutím
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž zacvaknutím do otvoru
  • Dĺžka ramena
    6.1 mm
  • Priemer otvoru A
    4.0 mm
Rozpierka hranová 19.1 mm Montáž zacvaknutím do otvoru 0.030 in

10005583

Cenové rozpätie
0,2384 € - 0,1938 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Upevnenie odomknutím
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž zacvaknutím do otvoru
  • Dĺžka ramena
    7.5 mm
  • Priemer otvoru A
    4.0 mm
Rozpierka hranová 25.4 mm Upevnene pomocou svorky 0.8 mm

10005620

Cenové rozpätie
0,3095 € - 0,251 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Upevnenie odomknutím
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Upevnene pomocou svorky
  • Dĺžka ramena
    7.5 mm
  • Priemer otvoru A
    4.0 mm
Rozpierka hranová 9.5 mm Upevnene pomocou svorky 0.8 mm

10005668

Cenové rozpätie
0,3095 € - 0,251 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Upevnenie odomknutím
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Upevnene pomocou svorky
  • Dĺžka ramena
    7.5 mm
  • Priemer otvoru A
    4.0 mm
Rozpierka hranová 19.1 mm Upevnene pomocou svorky 0.8 mm

10005729

Cenové rozpätie
0,2384 € - 0,1924 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Upevnenie odomknutím
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Upevnene pomocou svorky
  • Dĺžka ramena
    6.1 mm
  • Priemer otvoru A
    4.0 mm
Rozpierka hranová 25.4 mm Upevnene pomocou svorky 0.8 mm

10005767

Cenové rozpätie
0,2384 € - 0,1938 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Upevnenie odomknutím
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Upevnene pomocou svorky
  • Dĺžka ramena
    6.1 mm
  • Priemer otvoru A
    4.0 mm
Rozpierka hranová 12.7 mm Upevnene pomocou svorky 0.8 mm

10005828

Cenové rozpätie
0,3095 € - 0,251 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Upevnenie odomknutím
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Upevnene pomocou svorky
  • Dĺžka ramena
    6.1 mm
  • Priemer otvoru A
    4.0 mm
Rozpierka hranová 7.9 mm Upevnene pomocou svorky 0.8 mm

10005453

Cenové rozpätie
0,3095 € - 0,251 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Upevnenie odomknutím
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Upevnene pomocou svorky
  • Dĺžka ramena
    7.5 mm
  • Priemer otvoru A
    4.0 mm
Rozpierka hranová 19.1 mm Montáž zacvaknutím do otvoru 0.030 in

10005408

Cenové rozpätie
0,2384 € - 0,1938 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Upevnenie odomknutím
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž zacvaknutím do otvoru
  • Dĺžka ramena
    7.5 mm
  • Priemer otvoru A
    4.0 mm
Rozpierka hranová 12.7 mm Montáž zacvaknutím do otvoru 0.030 in

10005699

Cenové rozpätie
0,2384 € - 0,1938 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Upevnenie odomknutím
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž zacvaknutím do otvoru
  • Dĺžka ramena
    7.5 mm
  • Priemer otvoru A
    4.0 mm
Rozpierka hranová 19.1 mm Montáž zacvaknutím do otvoru 0.030 in

10005484

Cenové rozpätie
0,2384 € - 0,1938 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Upevnenie odomknutím
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž zacvaknutím do otvoru
  • Dĺžka ramena
    6.1 mm
  • Priemer otvoru A
    4.0 mm