These PCB Spacers are designed to be installed by hand and do not require assembly equipment. They are simple to install thanks to their screw in design. These Hexagonal Brass Standoffs are suitable for a wide range of applications and are available in both non-undercut and undercut versions. Non-undercut spacers offer greater stability but require a washer for installation. Undercut spacers are much quicker to install and don't require the use of a washer
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Materiál | Dĺžka závitu | Rozmery kompatibilného závitu (všetky) | Dĺžka rozpierky | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2259 € - 0,4111 € | 9200 Na sklade |
Mosadz
|
0.236 in
6.0 mm
|
M2
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,7959 € - 1,2129 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Nehrdzavejúca oceľ
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,7902 € - 1,2041 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Nehrdzavejúca oceľ
|
0.236 in
6.0 mm
|
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,8624 € - 1,2465 € | 100 Na sklade |
Nehrdzavejúca oceľ
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,8179 € - 1,2465 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Nehrdzavejúca oceľ
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,3557 € - 0,5773 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Oceľ
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,2113 € - 0,3863 € | 200 Na sklade |
Oceľ
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,8531 € - 1,2129 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Nehrdzavejúca oceľ
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,8624 € - 1,2465 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Nehrdzavejúca oceľ
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,8247 € - 1,1327 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Nehrdzavejúca oceľ
|
0.236 in
6.0 mm
|
M2
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,7079 € - 0,9964 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Nehrdzavejúca oceľ
|
0.315 in
8.0 mm
|
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,9115 € - 1,2951 € | 50 Na sklade |
Nehrdzavejúca oceľ
|
0.315 in
8.0 mm
|
M4
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,8138 € - 1,4296 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Nehrdzavejúca oceľ
|
0.315 in
8.0 mm
|
M3
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 1,0063 € - 1,4296 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Nehrdzavejúca oceľ
|
0.315 in
8.0 mm
|
M4
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,7615 € - 1,0828 € | 15 Na sklade |
Nehrdzavejúca oceľ
|
0.315 in
8.0 mm
|
M3
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 1,5428 € - 2,1939 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Nehrdzavejúca oceľ
|
0.472 in
12.0 mm
|
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,886 € - 1,2583 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Nehrdzavejúca oceľ
|
0.315 in
8.0 mm
|
M3
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,3032 € - 0,5511 € | 52 Na sklade |
Mosadz
|
0.236 in
6.0 mm
|
M2
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,5423 € - 1,194 € | 40 Na sklade |
Mosadz
|
0.236 in
6.0 mm
|
M2
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,9305 € - 1,3062 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Nehrdzavejúca oceľ
|
0.236 in
6.0 mm
|
M2
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku