Menu Hľadať

Ručné koliesko 99.0 mm Priechodný otvor 10.0 mm 17.0 mm PP Čierna

Čierna mosadzná skrutkovacia nožička so závitom sa môže použiť ako vyrovnávací prostriedok alebo ako doraz pre malé zariadenia.
Nový kód produktu:

10189665

Starý kód produktu:

1219195

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 + 47,1465 €
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Celková cena:

47,15 €

1 x 47,1465 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Farba Čierna
Plný materiál Vysoko odolný technopolymér na báze pružného polypropylénu (PP)
Typ/prevedenie ručného kolieska S rukoväťou
Typ/prevedenie rukoväte Sklopná rukoväť
Typ otvoru Priechodný otvor
Počet lúčov 2
Materiál kolesa PP
Typ/prevedenie kolesa 2-lúčové
Commodity Code 3926300090

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás