Menu Hľadať

Ručné koliesko 99.0 mm Priechodný otvor 12.0 mm 17.0 mm PP Čierna

Nový kód produktu:

10189672

Starý kód produktu:

1219196

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 + 47,1465 €
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Celková cena:

47,15 €

1 x 47,1465 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Farba Čierna
Plný materiál Vysoko odolný technopolymér na báze pružného polypropylénu (PP)
Typ/prevedenie ručného kolieska S rukoväťou
Typ/prevedenie rukoväte Sklopná rukoväť
Typ otvoru Priechodný otvor
Počet lúčov 2
Materiál kolesa PP
Typ/prevedenie kolesa 2-lúčové
Commodity Code 3926300090

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás