10235096
1219203
Množstvo | Jednotková cena |
---|
Priemer ručného kolieska | 125.0 mm |
---|---|
Priemer ručného kolieska | 4.921 in |
Výška ručného kolieska | 44.0 mm |
Výška ručného kolieska | 1.732 in |
Výška pod kolieskom | 22.0 mm |
Výška pod kolieskom | 0.866 in |
Priemer náboja | 31.0 mm |
Priemer náboja | 1.22 in |
Celková výška | 44.0 mm |
Celková výška | 1.732 in |
Farba | Čierna |
Plný materiál | Vysoko odolný technopolymér na báze pružného polypropylénu (PP) |
Typ/prevedenie ručného kolieska | Žiadna rukoväť |
Typ otvoru | Priechodný otvor |
Počet lúčov | 2 |
Materiál kolesa | Vysoko odolný technopolymér na báze pružného polypropylénu (PP) |
Typ/prevedenie kolesa | 2-lúčové |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.