Menu Hľadať

Ručné koliesko 80.0 mm Priechodný otvor 8.0 mm 17.0 mm PP Čierna

Nový kód produktu:

10189870

Starý kód produktu:

1219224

6 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 99 18,5462 €
100 + 17,6554 €
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Celková cena:

18,55 €

1 x 18,5462 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Farba Čierna
Plný materiál Vysoko odolný technopolymér na báze pružného polypropylénu (PP)
Typ/prevedenie ručného kolieska S rukoväťou
Typ otvoru Priechodný otvor
Počet lúčov 2
Materiál kolesa PP
Typ/prevedenie kolesa 2-lúčové
Commodity Code 3926300090

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás