Menu Hľadať

Ručné kolesá - dvojlúčové

Na sklade

Our range of Spoked Handwheels provide a leveraging hand hold for positioning and adjustment on machine and equipment. A choice of technopolymer material offers resistance to oils and grease often found in their working environment. The range is fitted with different types of manoeuvering handles to increase safety.

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
49 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Farba Typ/prevedenie ručného kolieska Materiál kolesa Počet lúčov Priemer ručného kolieska Kúpiť
39,0318 € - 39,0318 € 1 Na sklade
Čierna
S rukoväťou
Polyamid
2
68,3174 € - 68,3174 € Požiadajte o dodací termin tu
Čierna
S rukoväťou
Polyamid
0
47,271 € - 49,768 € Požiadajte o dodací termin tu
Čierna
S rukoväťou
PP
2
61,091 € - 68,5653 € Požiadajte o dodací termin tu
Čierna
S rukoväťou
PP
2
36,2418 € - 36,2418 € Požiadajte o dodací termin tu
Čierna
S rukoväťou
PP
2
26,6097 € - 28,0146 € Požiadajte o dodací termin tu
Čierna
S rukoväťou
PP
2
17,6554 € - 18,5462 € 6 Na sklade
Čierna
S rukoväťou
PP
2
17,7095 € - 19,8709 € Požiadajte o dodací termin tu
Čierna
Žiadna rukoväť
PP
2
124,8872 € - 124,8872 € Požiadajte o dodací termin tu
Čierna
Žiadna rukoväť
PP
2
  • z/zo 3
Ručné ovládacie koliesko 130.0 mm 5.0 mm Polyamid Čierna

10271216

Cenové rozpätie
39,0318 € - 39,0318 €

Úroveň zásob
1 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Polyamid
  • Typ/prevedenie ručného kolieska
    S rukoväťou
  • Typ otvoru
    Otvor
  • Počet lúčov
    2
Ručné ovládacie koliesko 150.0 mm 5.0 mm Polyamid Čierna

10271148

Cenové rozpätie
68,3174 € - 68,3174 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Polyamid
  • Typ/prevedenie ručného kolieska
    S rukoväťou
  • Typ/prevedenie rukoväte
    Sklopná rukoväť
  • Typ otvoru
    Otvor
Ručné koliesko 125.0 mm Priechodný otvor 12.0 mm 22.0 mm PP Čierna

10189719

Cenové rozpätie
49,768 € - 47,271 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Vysoko odolný technopolymér na báze pružného polypropylénu (PP)
  • Typ/prevedenie ručného kolieska
    S rukoväťou
  • Typ/prevedenie rukoväte
    Sklopná rukoväť
  • Typ otvoru
    Priechodný otvor
Ručné koliesko 200.0 mm Priechodný otvor 20.0 mm 34.0 mm PP Čierna

10189801

Cenové rozpätie
68,5653 € - 61,091 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Vysoko odolný technopolymér na báze pružného polypropylénu (PP)
  • Typ/prevedenie ručného kolieska
    S rukoväťou
  • Typ/prevedenie rukoväte
    Sklopná rukoväť
  • Typ otvoru
    Priechodný otvor
Ručné koliesko 80.0 mm Priechodný otvor 8.0 mm 17.0 mm PP Čierna

10189894

Cenové rozpätie
36,2418 € - 36,2418 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Vysoko odolný technopolymér na báze pružného polypropylénu (PP)
  • Typ/prevedenie ručného kolieska
    S rukoväťou
  • Typ/prevedenie rukoväte
    Sklopná rukoväť
  • Typ otvoru
    Priechodný otvor
Ručné koliesko 160.0 mm Priechodný otvor 16.0 mm 27.0 mm PP Čierna

10189740

Cenové rozpätie
28,0146 € - 26,6097 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Vysoko odolný technopolymér na báze pružného polypropylénu (PP)
  • Typ/prevedenie ručného kolieska
    S rukoväťou
  • Typ otvoru
    Priechodný otvor
  • Počet lúčov
    2
Ručné koliesko 80.0 mm Priechodný otvor 8.0 mm 17.0 mm PP Čierna

10189870

Cenové rozpätie
18,5462 € - 17,6554 €

Úroveň zásob
6 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Vysoko odolný technopolymér na báze pružného polypropylénu (PP)
  • Typ/prevedenie ručného kolieska
    S rukoväťou
  • Typ otvoru
    Priechodný otvor
  • Počet lúčov
    2
Ručné koliesko 160.0 mm Priechodný otvor 14.0 mm 27.0 mm PP Čierna

10189771

Cenové rozpätie
19,8709 € - 17,7095 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Vysoko odolný technopolymér na báze pružného polypropylénu (PP)
  • Typ/prevedenie ručného kolieska
    Žiadna rukoväť
  • Typ otvoru
    Priechodný otvor
  • Počet lúčov
    2
Ručné koliesko 375.0 mm Priechodný otvor 26.0 mm 43.0 mm PP Čierna

10189863

Cenové rozpätie
124,8872 € - 124,8872 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Vysoko odolný technopolymér na báze pružného polypropylénu (PP)
  • Typ/prevedenie ručného kolieska
    Žiadna rukoväť
  • Typ otvoru
    Priechodný otvor
  • Počet lúčov
    2